Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-C6FP8LG0030M40M40-G
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
Art.nr. 1251590030
Typ IE-C6FP8LG0030M40M40-G
GTIN (EAN) 4050118043358
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Längd 3 m
Bygglängd (tum) 118,11 inch
Nettovikt 125 g

Temperaturer

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Installation temperature 0 °C...50 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Kontaktdon Norm IEC 60603-7-51

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C 1 A
PoE / PoE+ enligt IEEE 802.3at

Normer

Kontaktdon Norm IEC 60603-7-51

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Stickkontakt vänster RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade

Elektriska egenskaper kabel

Avskärmningsklass motsvarande EN 50174-2 d
Driftspänning (UL-märkning) 30 V AC / 42.4 V DC
Driftsspänning 50 V DC
Fördröjd snedställning 2,5 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz 46 nF/km
Karakteristisk impedans 100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Kategori <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kopplingsdämpning upp till 1000 MHz 80 dB
Kopplingsmotstånd vid 10 MHz/m 5 mΩ
Motståndsdifferens 5 %
Provspänning ledare-ledare-skärm 2.5 kV / DC i 2 sek
Överföringshastighet 10 Gbit/s

Kabeluppbyggnad

Övertäckning skärmflätning 60 %
Anordning ledare tvinnat par
Antal ledare
Area 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Avskärmning S/FTP
Färgsekvens ledare - ledarpar vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun
Isolering PE
Isoleringsdiameter 1,04 mm
Manteldiameter, max. 5,9 mm
Manteldiameter, min. 5,5 mm
Mantelfärg grön
Material mantel LSZH
Samlingsskärm Skärmflätning av koppartråd
Skärmning ledarpar Aluminiumfolie
Trådar

Kontakt höger

Stickkontakt höger RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik 4 x kabeldiameter
Flamhärdighet enligt IEC 60332-2-2, enligt IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Färgkod grön
Halogener halogenfri, enligt IEC 60754-2

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Godkännanden

Godkännanden CCLINK CE CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369

Besläktade produkter

Längd:
Art.nr.: 1251590002
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 0,2 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0002M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Art.nr.: 1251590005
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 0,5 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0005M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Art.nr.: 1251590007
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 0,7 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0007M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.7 m
 
Art.nr.: 1251590010
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 1 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0010M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Art.nr.: 1251590015
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 1,5 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Art.nr.: 1251590020
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 2 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0020M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Art.nr.: 1251590040
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 4 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0040M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Art.nr.: 1251590050
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 5 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0050M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Art.nr.: 1251590060
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 6 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0060M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
 
Art.nr.: 1251590100
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 10 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0100M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Art.nr.: 1251590120
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 12 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0120M40M40-G
 
Art.nr.: 1251590150
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 15 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0150M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Art.nr.: 1251590200
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 20 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0200M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Art.nr.: 1251590250
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 25 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0250M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Art.nr.: 1251590300
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 30 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0300M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 30 m
 
Art.nr.: 1251590400
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 40 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0400M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 40 m
 
Art.nr.: 1251590500
Kontaktdon höger: RJ45 IP 20
Längd: 50 m
Anslutning vänster: RJ45 IP 20
Typ: IE-C6FP8LG0500M40M40-G
Utförande:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 50 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar