Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Интеллектуальные измерительные патч-корды
Патч-корды линии шкафа
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), серый
Патч-кабель, кат. 6, не содержащий галогенов и с низким дымовыделением (LSZH), оранжевый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), черный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), синий
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), зеленый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), пурпурный
Патч-кабель, кат. 6 МДНГ, фиолетовый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), прямой, красный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), желтый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), перекрестный, серый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20 смешанное соединение
Патч-кабель, кат. 6, ПВХ, зеленый
Патч-кабель, кат. 5, полиуретан, зеленый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20
Основные данные для заказа
Версия
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.8 m
Заказ №
1251590008
Тип
IE-C6FP8LG0008M40M40-G
GTIN (EAN)
4050118435030
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
0,8 м
Длина (в дюймах)
31,496 inch
Масса нетто
44 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Вилка левосторонняя
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Конструкция кабеля
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
зеленый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
4 x диаметр кабеля
Цветовой код
зеленый
Штекер
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Электрические свойства кабеля
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Показать все изделия
0,2 м
0,5 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
10 м
12 м
15 м
20 м
25 м
30 м
40 м
50 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,2 м
Заказ №:
1251590002
Тип:
IE-C6FP8LG0002M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1251590005
Тип:
IE-C6FP8LG0005M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,7 м
Заказ №:
1251590007
Тип:
IE-C6FP8LG0007M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1251590010
Тип:
IE-C6FP8LG0010M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1251590015
Тип:
IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1251590020
Тип:
IE-C6FP8LG0020M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1251590030
Тип:
IE-C6FP8LG0030M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4 м
Заказ №:
1251590040
Тип:
IE-C6FP8LG0040M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1251590050
Тип:
IE-C6FP8LG0050M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6 м
Заказ №:
1251590060
Тип:
IE-C6FP8LG0060M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
10 м
Заказ №:
1251590100
Тип:
IE-C6FP8LG0100M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
12 м
Заказ №:
1251590120
Тип:
IE-C6FP8LG0120M40M40-G
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1251590150
Тип:
IE-C6FP8LG0150M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1251590200
Тип:
IE-C6FP8LG0200M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1251590250
Тип:
IE-C6FP8LG0250M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
30 м
Заказ №:
1251590300
Тип:
IE-C6FP8LG0300M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 30 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
40 м
Заказ №:
1251590400
Тип:
IE-C6FP8LG0400M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 40 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
50 м
Заказ №:
1251590500
Тип:
IE-C6FP8LG0500M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 50 m
Версия
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.8 m
Заказ №
1251590008
Тип
IE-C6FP8LG0008M40M40-G
GTIN (EAN)
4050118435030
Кол.
1 Шт.
Длина
0,8 м
Длина (в дюймах)
31,496 inch
Масса нетто
44 g
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
зеленый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
4 x диаметр кабеля
Цветовой код
зеленый
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,2 м
0,5 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
10 м
12 м
15 м
20 м
25 м
30 м
40 м
50 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,2 м
Заказ №:
1251590002
Тип:
IE-C6FP8LG0002M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1251590005
Тип:
IE-C6FP8LG0005M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,7 м
Заказ №:
1251590007
Тип:
IE-C6FP8LG0007M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1251590010
Тип:
IE-C6FP8LG0010M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1251590015
Тип:
IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1251590020
Тип:
IE-C6FP8LG0020M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1251590030
Тип:
IE-C6FP8LG0030M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4 м
Заказ №:
1251590040
Тип:
IE-C6FP8LG0040M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1251590050
Тип:
IE-C6FP8LG0050M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6 м
Заказ №:
1251590060
Тип:
IE-C6FP8LG0060M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
10 м
Заказ №:
1251590100
Тип:
IE-C6FP8LG0100M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
12 м
Заказ №:
1251590120
Тип:
IE-C6FP8LG0120M40M40-G
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1251590150
Тип:
IE-C6FP8LG0150M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1251590200
Тип:
IE-C6FP8LG0200M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1251590250
Тип:
IE-C6FP8LG0250M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
30 м
Заказ №:
1251590300
Тип:
IE-C6FP8LG0300M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 30 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
40 м
Заказ №:
1251590400
Тип:
IE-C6FP8LG0400M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 40 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
50 м
Заказ №:
1251590500
Тип:
IE-C6FP8LG0500M40M40-G
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 50 m
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.