Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WGK 4/Z BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), černá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
Číslo objednávky 1250940000
Typ WGK 4/Z BK BX
GTIN (EAN) 4050118042528
Množství 50 ks
Údaje výrobku IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 30 A / AWG 30 - AWG 10
Balení Box

Rozměry a hmotnosti

Výška 21,5 mm
Výška (v palcích) 0,846 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze 21,5 mm
Šířka 8,1 mm
Šířka (v palcích) 0,319 inch
Délka 10,1 mm
Délka (v palcích) 0,398 inch
Čistá hmotnost 8,4 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Balení

Balení Box
Délka VPE 155 mm
Šířka VPE 86 mm
Výška VPE 84 mm

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Power - řada WGK
Metoda připojení vodiče Šroubové připojení
Směr výstupu vodiče 180°
Počet pólů 1
Množství řady kolíků
Vybavuje zákazník Ano
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5
Utahovací moment, min. 0,6 Nm
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Svěrný šroub M 3
Délka odizolování 8 mm
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP 20
Stupeň krytí IP20
Typ připojení 1 Upínací konzola
Typ připojení 2 Upínací třmen

Údaje o materiálu

Izolační materiál Wemid (PA)
Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 120 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 6 mm²
Stočené, min. H07V-R 0,5 mm²
Stočené, max. H07V-R 4 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 4 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 4 mm²
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/7
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H2,5/7
Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 32 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 32 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 500 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 6 kV

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 30 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) 30 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 30
Průřez vodiče AWG, max. AWG 10

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 30 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) 30 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 30
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 10

Důležitá poznámka

Poznámky
  • Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být stanoveny v souladu s normou příslušné aplikace. Toho lze dosáhnout v zařízení úplným zapouzdřením nebo použitím dalších rozpěrných desek.
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • Barvy: SW = černá; GN/YL = zelenožlutá; GY = šedá
  • Další varianty na vyžádání
  • WGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–4 mm = 500 V; kovové stěny: 1–2,5 mm = 400 V; kovové stěny: 2,5–4 mm = 250 V
  • WGKV: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–4 mm = 400 V; kovové stěny: 1–2,5 mm = 400 V; kovové stěny: 2,5–4 mm = 250 V
  • VWGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–4 mm = 500 V; kovové stěny: 1–4 mm = 500 V
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34
ECLASS 14.0 27-14-11-34

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Barevný:
Počet pólů: 1
Číslo objednávky: 1936560000
Barevný: zelená / žlutá
Typ: WGK 4/Z GN/YE BX
Verze:
OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), zelená / žlutá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
 
Počet pólů: 1
Číslo objednávky: 1936570000
Barevný: Šedá
Typ: WGK 4/Z GY BX
Verze:
OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), Šedá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
 
Počet pólů: 1
Číslo objednávky: 1250930000
Barevný: černá
Typ: WGK 4 BK BX
Verze:
OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), černá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
 
Počet pólů: 1
Číslo objednávky: 1936540000
Barevný: zelená / žlutá
Typ: WGK 4 GN/YE BX
Verze:
OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), zelená / žlutá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
 
Počet pólů: 1
Číslo objednávky: 1936550000
Barevný: Šedá
Typ: WGK 4 GY BX
Verze:
OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 4 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), Šedá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly