OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso, Sección nominal: 95 mm², Conexión brida-tornillo, Wemid (PA), negro, Montaje directo, Paso
Código
1250670000
Tipo
WGK 95F VP/Z BK BX
GTIN (EAN)
4050118041835
Cantidad
10 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm² UL: 600 V / 230 A / AWG 4 - AWG 4/0
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Altura
74 mm
Altura (pulgadas)
2,913 inch
Altura construcción baja
74 mm
Anchura
25 mm
Anchura (pulgadas)
0,984 inch
Longitud
49,5 mm
Longitud (pulgadas)
1,949 inch
Peso neto
183,2 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie WGK
Técnica de conexión de conductores
Terminal: terminal redondo / terminal horquilla
Dirección de salida de conductor
180°
Número de polos
1
disponible por parte del cliente
Sí
Par de apriete, min.
15 Nm
Par de apriete, max.
20 Nm
Tornillo de apriete
M8/hexágono
Longitud de desaislado
27 mm
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Tipo de protección
IP20
Datos del material
Materiales aislantes
Wemid (PA)
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
120 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
35 mm²
Sección de embornado, máx.
95 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4/0
Rígido, mín. H05(07) V-U
35 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
95 mm²
Semirrígido, mín H07V-R
35 mm²
semirrígido, máx. H07V-R
95 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
35 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
95 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
35 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
95 mm²
Texto de referencia
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
232 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
232 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
1.000 V
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
8 kV
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
230 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
230 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4/0
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
230 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
230 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 4
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4/0
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
271 mm
Anchura VPE
126 mm
Altura de VPE
102 mm
Indicación importante
Notas
Las distancias en el aire y de fuga respecto a otros componentes se deben dimensionar convenientemente, según las normas de aplicación relevantes. En el equipo, esto se puede garantizar mediante un sellado total o utilizando placas distanciadoras adicionales.
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
WGK: tensión nominal de paredes de plástico: 1–6 mm = 1000 V; paredes metálicas: < 1 mm = 1000 V; paredes metálicas: 1–3,5 mm = 800 V; paredes metálicas: 3,5–5,5 mm = 690 V
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Las distancias en el aire y de fuga respecto a otros componentes se deben dimensionar convenientemente, según las normas de aplicación relevantes. En el equipo, esto se puede garantizar mediante un sellado total o utilizando placas distanciadoras adicionales.
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
WGK: tensión nominal de paredes de plástico: 1–6 mm = 1000 V; paredes metálicas: < 1 mm = 1000 V; paredes metálicas: 1–3,5 mm = 800 V; paredes metálicas: 3,5–5,5 mm = 690 V
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.