Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WGK 95F VP/Z BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), schwarz, Direktmontage, Durchführung
Best.-Nr. 1250670000
Art WGK 95F VP/Z BK BX
GTIN (EAN) 4050118041835
VPE 10 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm²
UL: 600 V / 230 A / AWG 4 - AWG 4/0
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Höhe 74 mm
Höhe (inch) 2,913 inch
Höhe niedrigstbauend 74 mm
Breite 25 mm
Breite (inch) 0,984 inch
Länge 27,4 mm
Länge (inch) 1,079 inch
Nettogewicht 183,2 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie WGK
Leiteranschlusstechnik Kabelschuh: Ringkabelschuh / Gabelkabelschuh
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 1
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Ja
Anzugsdrehmoment, min. 15 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 20 Nm
Klemmschraube M8/Hexagon
Abisolierlänge 27 mm
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20
Anschlussart 1 Zugbügel
Anschlussart 2 Schraubanschluss

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 35 mm²
Klemmbereich, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0
eindrähtig, min. H05(07) V-U 35 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 95 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 35 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 95 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 35 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 95 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 35 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 95 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 35 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 95 mm²
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 232 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 232 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 1.000 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 8 kV

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 230 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 230 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 230 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 230 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 271 mm
VPE Breite 126 mm
VPE Höhe 102 mm

Wichtiger Hinweis

Hinweise
  • Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. Dies kann im Gerät durch Vollverguss oder den Einsatz von zusätzlichen Distanzplatten gewährleistet werden.
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Farben: SW = Schwarz; GN/YL = Grün/Gelb; GY = Grau
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • WGK: Bemessungsspannung Kunststoffwände: 1 – 6 mm = 1000 V; Metallwände: < 1 mm = 1000 V; Metallwände: 1 – 3,5 mm = 800 V; Metallwände: 3,5 – 5,5 mm = 690 V
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ETIM 10.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34
ECLASS 14.0 27-14-11-34
ECLASS 15.0 27-14-11-34

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Polzahl: 1
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1250660000
Art: WGK 95F VP BK BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), schwarz, Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Farbe: grün / gelb
Best.-Nr.: 1937120000
Art: WGK 95F VP GN/YE BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), grün / gelb, Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Farbe: grau
Best.-Nr.: 1937130000
Art: WGK 95F VP GY BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), grau, Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Farbe: grün / gelb
Best.-Nr.: 1937360000
Art: WGK 95F VP/Z GN/YE BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), grün / gelb, Direktmontage, Durchführung
 
Polzahl: 1
Farbe: grau
Best.-Nr.: 1937140000
Art: WGK 95F VP/Z GY BX
Ausfuehrung:
OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Schraubanschluss, Wemid (PA), grau, Direktmontage, Durchführung
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile