OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 95 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), nero, Montaggio diretto, passante
N. d’ordine
1250660000
Tipo
WGK 95F VP BK BX
GTIN (EAN)
4050118041675
CPZ
10 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm² UL: 600 V / 230 A / AWG 4 - AWG 4/0
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
74 mm
Altezza (pollici)
2,913 inch
Altezza minima
74 mm
Larghezza
25 mm
Larghezza (pollici)
0,984 inch
Lunghezza
49,5 mm
Lunghezza (pollici)
1,949 inch
Peso netto
182,7 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie WGK
Tecnica di collegamento cavi
Capicorda: capicorda ad anello / capicorda a forcella
Direzione d'uscita del conduttore
180°
Numero di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
Coppia di serraggio, min.
15 Nm
Coppia di serraggio, max.
20 Nm
Vite di serraggio
M8/esagono
Lunghezza di spellatura
27 mm
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
35 mm²
Campo di sezioni, max.
95 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4/0
rigido, min. H05(07) V-U
35 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
95 mm²
Semirigido, min. H07V-R
35 mm²
multifilare, max. H07V-R
95 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
35 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
95 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
35 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
95 mm²
Testo di riferimento
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
232 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
232 A
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
1.000 V
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
230 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
230 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4/0
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
230 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
230 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4/0
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
270 mm
Larghezza VPE
118 mm
Altezza VPE
99 mm
Nota importante
Note
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1-6 mm = 1000 V; pareti in metallo: < 1 mm = 1000 V; pareti in metallo: 1-3,5 mm = 800 V; pareti in metallo: 3,5-5,5 mm = 690 V
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1-6 mm = 1000 V; pareti in metallo: < 1 mm = 1000 V; pareti in metallo: 1-3,5 mm = 800 V; pareti in metallo: 3,5-5,5 mm = 690 V
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.