Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFX 10/60 S MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, желтый
Заказ № 1248820000
Тип SFX 10/60 S MC NE GE
GTIN (EAN) 4050118039122
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1 мм
Глубина (дюймов) 0,039 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 13,62 мм
Ширина (в дюймах) 0,536 inch
Масса нетто 2,006 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 7 - 40 mm
Наружный диаметр провода, макс. 40 мм
Наружный диаметр провода, мин. 7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 16 mm²
Сечение соединительного провода 16 - 500 mm²

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение Установка с помощью кабельных стяжек
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Размер маркировочной области 60 x 9.5 mm
Рекомендованные отрасли промышленности Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код желтый
Ширина 13,62 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1248810000
Тип: SFX 10/60 S MC NE WS
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, белый
 
Заказ №: 1248830000
Тип: SFX 10/60 S MC NE RT
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, красный
 
Заказ №: 1248840000
Тип: SFX 10/60 S MC NE BL
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, синий
 
Заказ №: 2009890000
Тип: SFX 10/60 S MC NE WS V0
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, белый
 
Заказ №: 2009900000
Тип: SFX 10/60 S MC NE GE V0
Версия:
SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, желтый