SLA 15/90B 3.2SN OR BX
Не использовать продукт для новых разработок
Основные данные для заказа
Версия
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Заказ №
1242360000
Тип
SLA 15/90B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190004835
Кол.
50 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 400 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Упаковка
Ящик
Статус поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2024-09-30
Размеры и массы
Глубина
12 мм
Глубина (дюймов)
0,472 inch
Высота
12,6 мм
Высота (в дюймах)
0,496 inch
Высота, мин.
9,4 мм
Ширина
78,2 мм
Ширина (в дюймах)
3,079 inch
Масса нетто
6,054 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
139 мм
VPE с
93 мм
Высота VPE
78 мм
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия BLA/SLA 5.08
Вид соединения
Соединение с платой
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P)
5,08 мм
Шаг в дюймах (P)
0,2 "
Угол вывода
90°
Количество полюсов
15
Количество контактных штырьков на полюс
1
Длина штифта для припайки (l)
3,2 мм
Размеры выводов под пайку
d = 1,2 мм, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
+ 0,1 мм
L1 в мм
71,12 мм
L1 в дюймах
2,8 "
Количество рядов
1
Количество полюсных рядов
1
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 100 A
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
12400-158
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.