Seriell / Ethernet konverter, 2x RJ45, 2x DB9 för RS-232/422/485, Antal portar: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Art.nr.
1242090000
Typ
IE-CS-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN)
4050118030495
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
105 mm
Byggdjup (tum)
4,134 inch
Höjd
140 mm
Bygghöjd (tum)
5,512 inch
Bredd
36 mm
Byggbredd (tum)
1,417 inch
Nettovikt
485 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
0 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN61000-4-2 (ESD), steg 3, EN 61000-4-3 (RS), steg 3, EN61000-4-5 (överspänning), EN61000-4-5 (överspänning), steg 3, EN 61000-4-6 (CS), steg 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC del 15, Avsnitt B, Klass A
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508, EN 62368-1
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Garanti
Tidsperiod
5 År
Gränssnitt
Antal portar
2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485
RJ45-portar
10/100BaseT(X), Auto MDI/MDI-X-anslutning
RS485-datariktningsomkoppling
ADDC® (automatisk datariktningsstyrning)
Skydd av Ethernet-ledningen
1 kV (steg 2) överspänningsskydd
Skydd av den seriella ledningen
15 KV ESD-skydd för alla signaler, 1 kV (steg 2) överspänningsskydd
magnetiskt isoleringsskydd
1,5 KV inbyggd
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
262 805 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
0 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Seriella kommunikationsparametrar
Baudhastighet
50 bit/s till 921,6 kbit/s
Databitar
5, 6, 7, 8
Flödesstyrning
RTS/CTS och DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Paritet
ingendera, rak, ej rak, Space, Mark
Stoppbitar
1, 1.5, 2
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbar 8-polig radplint
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
12 V
Spänning, max.
48 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
12 V
Ström
0,25 A
Spänning
24 V
Ström
0,125 A
Spänningsförsörjning
24 V DC, 2 redundanta ingångar
Tekniska data
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
Montageskena
Skyddsklass
IP30
Teknologi
Flödesstyrning
RTS/CTS och DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Pålitlighet
Alarmfunktion
Inbyggd summer och realtidsklocka (RTC)
Automatisk omstart vid fel
Inbyggd Watchdog-Timer (WDT)
Software
Konfigurationsalternativ
Web-konsol, seriell konsol, Telnet-konsol, Windows Utility
EN61000-4-2 (ESD), steg 3, EN 61000-4-3 (RS), steg 3, EN61000-4-5 (överspänning), EN61000-4-5 (överspänning), steg 3, EN 61000-4-6 (CS), steg 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC del 15, Avsnitt B, Klass A
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.