Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-CS-2TX-2RS232/485
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Código 1242090000
Tipo IE-CS-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN) 4050118030495
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 105 mm
Profundidad (pulgadas) 4,134 inch
Altura 140 mm
Altura (pulgadas) 5,512 inch
Anchura 36 mm
Anchura (pulgadas) 1,417 inch
Peso neto 485 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio 0 °C...60 °C
Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cI

Condiciones del entorno

Humedad 5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max. 85 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 60 °C
Temperatura de servicio, min. 0 °C

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Caída libre Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Norma de seguridad UL508, EN 62368-1
Normas EMC EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Parte 15, Sección B, Clase A
Shock según IEC 60068-2-27
Vibración según IEC 60068-2-6

Garantía

Período 5 años

Interfaces

Conexión serie DB9 para RS-232/422/485
Conmutación de dirección de datos RS485 ADDC® (control automático de dirección de datos)
Estándares de las interfaces RS-232/422/485
Protección del conductor Ethernet Protector de sobretensión 1 kV (tipo 2)
Protección del conductor serie Protección ESD de 15 KV para todas las señales, protector de sobretensión 1 kV (nivel 2)
Puertos RJ45 10/100BaseT(X), Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de Ethernet
Puertos serie
protección magnética de aislamiento 1,5 KV, montado

MTBF

MTBF
De conformidad con la norma Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 262.805 h

Parámetros de comunicación serie

Bits de datos 5, 6, 7, 8
Bits de parada 1, 1.5, 2
Control de flujo RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Paridad ninguna, recto, acodado, Space, Mark
Velocidad en baudios 50 bps a 921,6 kbps

Tecnología

Control de flujo RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF

Tensión de alimentación

Conexión 1 regleta de bornes de 8 polos, extraíble
Consumo de corriente
Tensión 12 V
Corriente 0,25 A
Tensión 24 V
Corriente 0,125 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión DC
Tensión, mín. 12 V
Tensión, máx. 48 V
Tensión de alimentación 24 V DC, 2 entradas redundantes

Fiabilidad

Función de alarma Zumbador integrado y reloj en tiempo real (RTC)
Reinicio automático en caso de error Temporizador Watchdog integrado (WDT)

Software

Controlador Real COM para Windows Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Opciones de configuración Consola web, consola serie, consola Telnet, Windows Utility
Protocolo de red ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP

Datos técnicos

Material capotas Metálico
Tipo de montaje Carril
Tipo de protección IP30

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000310
ETIM 7.0 EC000310
ETIM 8.0 EC000310
ETIM 9.0 EC000310
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197
N.º de certificado (cULusEX) E223527

Productos relacionados

Código: 1242080000
Tipo: IE-CS-2TX-1RS232/485
Versión:
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
 
Código: 1285830000
Tipo: IE-CST-2TX-1RS232/485
Versión:
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
 
Código: 1285840000
Tipo: IE-CST-2TX-2RS232/485
Versión:
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto