Převodník sériové / ethernetové vedení, 2x RJ45, 1x DB9 pro RS-232, 1x svorkovnice pro RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Objednací číslo
1242080000
Typ
IE-CS-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118030266
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
140 mm
Výška (v palcích)
5,512 inch
Šířka
36 mm
Šířka (v palcích)
1,417 inch
Čistá hmotnost
475 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
12 V
Proud
0,22 A
Napětí
24 V
Proud
0,11 A
Napájecí napětí
24 V DC, 2 redundantní vstupy
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
48 V
Typ připojení
1 vyměnitelná 8pólová svorkovnice
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
262 805 h
Parametry sériové komunikace
Datové bity
5, 6, 7, 8
Parita
ne, přímý, liché, Prostor, Mark
Přenosová rychlost v baudech
50 bit/s to 921,6 kbit/s
Stop bity
1, 1,5, 2
Řízení toku
RTS/CTS a DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
Ethernetové porty
2
Ochrana kabelu sítě Ethernet
Ochrana proti přepětí 1 kV (úroveň 2)
Ochrana magnetickou izolací
1,5 kV vestavěno
Ochrana sériového kabelu
15 kV ESD ochrana pro všechny signály, ochrana proti přepětí 1 kV (úroveň 2)
RJ45 porty
10/100BaseT(X), Auto MDI/MDI-X port
RS485 řízení směru dat
ADDC® (automatické řízení směru dat)
Standardy rozhraní
RS-232/422/485
Sériové porty
1
Sériový port
DB9 RS-232, Blok svorek pro RS-422/485
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508, EN 62368-1
Normy EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), úroveň 4, EN 61000-4-5 (Surge), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55035
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
kov
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
Nosná lišta
Záruka
Časový interval
5 let
Software
Možnosti konfigurace
Webová konzola, sériová konzola, konzola Telnet, pomocný program Windows
Ovladač Windows Real COM
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows, XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), úroveň 4, EN 61000-4-5 (Surge), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55035
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.