Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Элементы управления
Системы ввода-вывода
Промышленный Ethernet
Сенсорные панели
Инструменты для проектирования и визуализации
Контрольно-измерительные системы
Неуправляемые коммутаторы EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Неуправляемые коммутаторы BasicLine
Неуправляемые коммутаторы ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Неуправляемые коммутаторы SPE
EcoLine – неуправляемые коммутаторы/источники питания через Ethernet
Неуправляемые коммутаторы BasicLine Power-over-Ethernet (питание по Ethernet)
Управляемые коммутаторы ValueLine
Управляемые коммутаторы PremiumLine
Управляемые коммутаторы AdvancedLine
Управляемые коммутаторы Power-over-Ethernet AdvancedLine
Управляемые коммутаторы и медиаинтерфейсные модули SubstationLine
Industrial Security Router
Служба удаленного доступа u-link
Медиаконвертер ValueLine
Преобразователь Последовательный интерфейс/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet
Беспроводная точка доступа/мост/клиент
Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Basic-,Value- и PremiumLine)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Eco и SubstationLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Value и PremiumLine, включая Wi-Fi устройства Basic и ValueLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Advanced и SubstationLine)
Установочные комплекты (стойка 19", стенка, рейка DIN)
Комплект учебных материалов
Основные данные для заказа
Исполнение
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа
1241420000
Тип
IE-MC-VL-1TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118029185
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
53,6 мм
Ширина (в дюймах)
2,11 inch
Масса нетто
765 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Время работы (часы), мин.
401 000 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Количество портов
1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый
Контакт аварийной сигнализации
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45
10/100BaseT(X)
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (оптоволоконный порт)., FDX/COL (стекловолоконный порт)
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение SC), Singlemode
Функциональный блок DIP-переключатель
100BaseFX полно-/полудуплексный режим, Контроль портов
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60 °C
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Технология
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX
Характеристики оптоволоконного приемопередатчика
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Singlemode
Тип разъема
SC-Duplex
Дальность передачи, тип.
40 km
Длина волны
Длина волны
TX
мин.
1 280 nm
макс.
1 340 nm
Длина волны
RX
мин.
1 100 nm
макс.
1 600 nm
Принимаемая мощность
мин.
-34 dBm
макс.
-3 dBm
Бюджет канала связи
29 dB
Примечание
При подключении приемопередатчика для одномодового волокна на короткое расстояние, мы настойчиво рекомендуем использовать аттенюатор для предотвращения повреждения приемопередатчика избыточной мощностью оптического излучения.
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
45 V
Защита от перегрузки по току
1,1 A
Защита от переполюсовки
имеется
Напряжение питания
24 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
0,32 A
Напряжение
24 V
Ток
0,16 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Судоходство
DNV
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Номер для заказа:
1241400000
Тип:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286880000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241410000
Тип:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286890000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1286900000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Исполнение
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа
1241420000
Тип
IE-MC-VL-1TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118029185
Кол.
1 Шт.
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
53,6 мм
Ширина (в дюймах)
2,11 inch
Масса нетто
765 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
В соответствии со стандартом
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Время работы (часы), мин.
401 000 h
Количество портов
1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый
Контакт аварийной сигнализации
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45
10/100BaseT(X)
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (оптоволоконный порт)., FDX/COL (стекловолоконный порт)
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение SC), Singlemode
Функциональный блок DIP-переключатель
100BaseFX полно-/полудуплексный режим, Контроль портов
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60 °C
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Singlemode
Тип разъема
SC-Duplex
Дальность передачи, тип.
40 km
Длина волны
Длина волны
TX
мин.
1 280 nm
макс.
1 340 nm
Длина волны
RX
мин.
1 100 nm
макс.
1 600 nm
Принимаемая мощность
мин.
-34 dBm
макс.
-3 dBm
Бюджет канала связи
29 dB
Примечание
При подключении приемопередатчика для одномодового волокна на короткое расстояние, мы настойчиво рекомендуем использовать аттенюатор для предотвращения повреждения приемопередатчика избыточной мощностью оптического излучения.
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
45 V
Защита от перегрузки по току
1,1 A
Защита от переполюсовки
имеется
Напряжение питания
24 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
0,32 A
Напряжение
24 V
Ток
0,16 A
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Судоходство
DNV
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC001467
ETIM 7.0
EC001467
ETIM 8.0
EC001467
ETIM 9.0
EC001467
ECLASS 9.0
19-17-01-14
ECLASS 9.1
19-17-01-14
ECLASS 10.0
19-17-01-32
ECLASS 11.0
19-17-01-32
ECLASS 12.0
19-17-01-32
ECLASS 13.0
19-17-01-14
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E230683
Номер сертификата (cULusEX)
E223527
Номер для заказа:
1241400000
Тип:
IE-MC-VL-1TX-1SC
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286880000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241410000
Тип:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286890000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1286900000
Тип:
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
Исполнение:
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.