Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Commandes
Systèmes d'E/S
Ethernet industriel
Ecrans tactiles
Outils d'ingénierie et de visualisation
Systèmes de mesure et de surveillance
Commutateurs non administrables EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Commutateurs BasicLine non administrables
Commutateurs ValueLine non administrables
IP 67 unmanaged Switch
Interrupteurs non administrables SPE
Commutateurs/injecteurs alimentés par Ethernet non gérés EcoLine
Commutateurs alimentés par Ethernet non administrables BasicLine
Commutateurs ValueLine administrables
Commutateurs PremiumLine administrables
Commutateurs administrables AdvancedLine
Commutateurs administrables Power-over-Ethernet AdvancedLine
SubstationLine Interrupteurs administrables et modules d’interface multimédias
Industrial Security Router
Service d'accès à distance u-link
Convertisseur de support ValueLine
Convertisseur série/Ethernet et passerelle Modbus TCP/RTU
Convertisseur Série/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Basic-, Value- et PremiumLine)
Émetteur-récepteur SFP (pour une utilisation avec des commutateurs Eco- Advanced- et SubstationLine)
Module de sauvegarde et de restauration des configurations de données (pour l'utilisation avec les interrupteurs de Value- and PremiumLine tels que les périphériques Basic- et ValueLine WLAN)
Module de sauvegarde et de restauration de la configuration de données (pour utilisation avec les interrupteurs Advanced- et SubstationLine)
Kits de montage (rack 19", paroi, rail DIN)
Kit de formation
Informations générales de commande
Version
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Référence
1241380000
Type
IE-SW-BL06-2TX-4POE
GTIN (EAN)
4050118029093
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
70 mm
Profondeur (pouces)
2,756 inch
Hauteur
114 mm
Hauteur (pouces)
4,488 inch
Largeur
50 mm
Largeur (pouces)
1,969 inch
Poids net
375 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-10 °C...60 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Classifications
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
alimentation par Ethernet (PoE)
Brochage pour PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Budget total de l'énergie du PoE
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
17 V
Budget de l'énergie .
62 W
Type de tension
DC
Tension, min.
18 V
Tension, max.
57 V
Budget de l'énergie .
120 W
Courant de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Courant de sortie
350 mA
Norme
IEEE 802.3at
Courant de sortie
600 mA
Puissance de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Puissance de sortie
15,4 W
Norme
IEEE 802.3at
Puissance de sortie
30 W
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Norme de sécurité
UL 508
Normes CEM
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
12 V
Courant
6,19 A
Tension
24 V
Courant
5,55 A
Tension
48 V
Courant
2,71 A
Consommation de puissance
Max. 13,2 W (sans la consommation du PD)
Courant à la mise sous tension
64,56 A à 48 V DC (0,1 à 1 ms)
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
57 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Puissance dissipée
36.4 BTU/h
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Commutateur propriétés
Taille du tableau MAC
2 K
Taille du tampon du paquet
768 kBit
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
60 °C
Température de fonctionnement , min.
-10 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces
Affichage LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), PoE
Commutateur DIP de fonction
Activation / désactivation protection de courant d'émission
Nombre de ports
2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 398 743 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3af pour le Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3at pour le Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X), IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Caractéristiques techniques
Commutateur
unmanaged PoE
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Aluminium
Type de montage
Rail DIN
Vitesse
Fast Ethernet
Référence:
1504320000
Type:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1504340000
Type:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1286920000
Type:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Version
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Référence
1241380000
Type
IE-SW-BL06-2TX-4POE
GTIN (EAN)
4050118029093
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
70 mm
Profondeur (pouces)
2,756 inch
Hauteur
114 mm
Hauteur (pouces)
4,488 inch
Largeur
50 mm
Largeur (pouces)
1,969 inch
Poids net
375 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-10 °C...60 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Brochage pour PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Budget total de l'énergie du PoE
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
17 V
Budget de l'énergie .
62 W
Type de tension
DC
Tension, min.
18 V
Tension, max.
57 V
Budget de l'énergie .
120 W
Courant de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Courant de sortie
350 mA
Norme
IEEE 802.3at
Courant de sortie
600 mA
Puissance de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Puissance de sortie
15,4 W
Norme
IEEE 802.3at
Puissance de sortie
30 W
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Norme de sécurité
UL 508
Normes CEM
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Consommation de courant
Tension
12 V
Courant
6,19 A
Tension
24 V
Courant
5,55 A
Tension
48 V
Courant
2,71 A
Consommation de puissance
Max. 13,2 W (sans la consommation du PD)
Courant à la mise sous tension
64,56 A à 48 V DC (0,1 à 1 ms)
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
57 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Puissance dissipée
36.4 BTU/h
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Taille du tableau MAC
2 K
Taille du tampon du paquet
768 kBit
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
60 °C
Température de fonctionnement , min.
-10 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Affichage LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), PoE
Commutateur DIP de fonction
Activation / désactivation protection de courant d'émission
Nombre de ports
2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 398 743 h
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3af pour le Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3at pour le Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X), IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
Transmission de données
Store and Forward
Commutateur
unmanaged PoE
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Aluminium
Type de montage
Rail DIN
Vitesse
Fast Ethernet
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E141197
Référence:
1504320000
Type:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Référence:
1504340000
Type:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Référence:
1286920000
Type:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Version:
Commutateur réseau, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.