Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-Singlemode, 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60
N. d’ordine 1241350000
Tipo IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
GTIN (EAN) 4050118029307
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2022-03-01
Prodotto alternativo 2682370000

Dimensioni e pesi

Profondità 142,7 mm
Profondità (pollici) 5,618 inch
Posizione verticale 135 mm
Altezza (pollici) 5,315 inch
Larghezza 94 
Larghezza (pollici) 3,701 inch
Peso netto 1.630 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio 0 °C...60
Umidità da 5 a 95% (senza condensa)

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica

Velocità di trasmissione 100 Mbps
Tipo di trasmettitore Singlemode
Tipo di connettore SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip. 40 km
Lunghezza d'onda
tip. 1.310 nm
Lunghezza d'onda TX
min. 1.280 nm
max. 1.340 nm
Lunghezza d'onda RX
min. 1.100 nm
max. 1.600 nm
Potenza di ricezione
min. -34 dBm
max. -3 dBm
Potenza di trasmissione
min. -5 dBm
max. 0 dBm
Nota Nel collegare un trasmettitore a fibre ottiche a modalità singola su una breve distanza, si consiglia di utilizzare un attenuatore per evitare che il trasmettitore venga danneggiato dalla potenza eccessiva della fibra ottica.

Caratteristiche di gestione

Configurazione del dispositivo Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Strumento Windows
Funzione di monitoraggio SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring, Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP
Ridondanza di rete Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-Ring (tempo di ripristino <20/50 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), Turbo-Chain (tempo di ripristino <20/50 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Filtro per traffico di rete Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, VLAN su base Port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitazione della velocità del traffico
Gestione dell'indirizzo IP statico, BootP, RARP, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port), DHCP Opzione 82 (agente di relè)
Funzioni di sicurezza Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Controllo degli accessi (porta basata su IEEE 802.1X), Accedi all'elenco di controllo (su base MAC), Protezione Loop, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X
Gestione della sincronizzazione temporale SNTP client, NTP client, PTPv1
Supporto al protocollo industriale Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max. 60 
Temperatura d'esercizio , min. 0 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Umidità da 5 a 95% (senza condensa)

Garanzia

Periodo 5 anni

Interfacce

Contatto di allarme 2 uscite relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC
Indicatore a LED PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., 1000M (Gigabit-Port)
Ingressi digitali 2 ingressi con la stessa massa, separati galvanicamente
  • da +13 a +30 V per “1” logico
  • da -30 a +3 V per “0” logico
  • Corrente d'ingresso max.: 8 mA
Interfaccia porta console RS-232
Numero di porte 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC-Singlemode, 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP)
Porte RJ45 10/100BaseT(X) o 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation
Porte in fibra di vetro Porte 100BaseFX (collegamento SC), Singlemode, 1000BaseSFP-Slot

MTBF

MTBF
Secondo la norma Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min. 240.000 h

Omologazioni e conformità EMC

Caduta libera Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Norme EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Settori a rischio di esplosione UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C e D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Urti secondo IEC 60068-2-27
Via mare DNV
Vibrazione secondo IEC 60068-2-6

Proprietà dello switch

Backplane dell'ampiezza di banda 7,2 Gbit/s
Code prioritarie
Dimensioni buffer pacchetto 2 Mbit
Dimensioni della tabella MAC 8 K
Gruppi IGMP 256 
Numero max. di VLAN disponibili 64 
VLAN-ID max 4.094 
VLAN-ID min

Tecnologia

Gestione del flusso IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Standard IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3z per 1000BaseX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.1D-2004 per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP
Trasmissione dati Store and Forward

Tensione di alimentazione

Alimentazione di tensione 24 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione 24 V
Corrente 0,61 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione DC
Tensione, min. 12 V
Tensione, max. 45 V
Protezione contro l'inversione di polarità presente
Protezione da sovracorrente Presente
collegamento 2 morsettiere a 6 poli rimovibili

Dati tecnici

Grado di protezione IP30
Materiale base della custodia metallo
Switch managed
Tipo di montaggio Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità Fast/Gigabit Ethernet

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197
Certificato Nr. (cULusEX) E223527

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1241290000
Tipo: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1286930000
Tipo: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1241100000
Tipo: IE-SW-PL16M-16TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1286820000
Tipo: IE-SW-PL16MT-16TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1241320000
Tipo: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 1286970000
Tipo: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Versione:
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi