EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Alimentation électrique
Consommation de courant
0,34 A à 24 V
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
9,6 V
Tension, max.
60 V
Protection contre inversions de polarité
présente
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 6 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
16 Gbit/s
Cadre Jumbo
jusqu'à 9,6 KB
Taille du tableau MAC
8 K
Taille du tampon du paquet
4 000 kBit
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
60 °C
Température de fonctionnement , min.
-10 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Fonctions de gestion
Prise en charge du protocole industriel
Champ IE CC-Link
Garantie
Période
5 ans
Interfaces
Affichage LED
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
Commutateur DIP de fonction
Surveillance de port, Activation / désactivation protection de courant d'émission, Activer/désactiver le cadre Jumbo, Activer/désactiver Ethernet IEEE 802.3az à efficacité énergétique
Contact d'alarme
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
Ports RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
100/1000Base SFP Slot
Texte de remarque
Le slot SFP ne peut être utilisé qu'avec des émetteurs-récepteurs SFP Weidmüller appartenant au groupe de produits « émetteurs-récepteurs SFP pour une utilisation avec des interrupteurs des gammes Basic, Value et Premium ». Les émetteurs-récepteurs SFP tiers ne sont pas pris en compte par le switch.
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
2 260 195 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3ab pour 1000BaseT(X), IEEE 802.3z pour 1000BaseX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
Commutateur DIP de fonction
Surveillance de port, Activation / désactivation protection de courant d'émission, Activer/désactiver le cadre Jumbo, Activer/désactiver Ethernet IEEE 802.3az à efficacité énergétique
Contact d'alarme
1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Nombre de ports
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
Ports RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
100/1000Base SFP Slot
Texte de remarque
Le slot SFP ne peut être utilisé qu'avec des émetteurs-récepteurs SFP Weidmüller appartenant au groupe de produits « émetteurs-récepteurs SFP pour une utilisation avec des interrupteurs des gammes Basic, Value et Premium ». Les émetteurs-récepteurs SFP tiers ne sont pas pris en compte par le switch.
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3ab pour 1000BaseT(X), IEEE 802.3z pour 1000BaseX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.