Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Objednací číslo
1241280000
Typ
IE-SW-VL08-6GT-2GS
GTIN (EAN)
4050118029062
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
52,85 mm
Šířka (v palcích)
2,081 inch
Čistá hmotnost
850 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-10 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Podpora jumbo rámců
až 9,6 KB
Velikost tabulky MAC
8 K
Velikost zásobníku paketu
4 000 kBit
Základní deska šířky pásma
16 Gbit/s
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,34 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
2 260 195 h
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
-10 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
Sledování portu, Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří, Aktivovat/deaktivovat podporu jumbo rámce, Aktivace/deaktivace IEEE 802.3az energeticky účinného Ethernetu
Kontakt alarmu
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken
100/1000Base SFP slot
Poznámka
Oválný otvor SFP lze použít pouze s transceivery SFP společnosti Weidmüller patřícími do skupiny produktů „Transceivery SFP pro použití s přepínači řady Basic, Value a PremiumLine“. SFP transceivery jiných výrobců nejsou tímto spínačem akceptovány.
Počet portů
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508, EN 60950-1
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
neřízený
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Sledování portu, Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří, Aktivovat/deaktivovat podporu jumbo rámce, Aktivace/deaktivace IEEE 802.3az energeticky účinného Ethernetu
Kontakt alarmu
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken
100/1000Base SFP slot
Poznámka
Oválný otvor SFP lze použít pouze s transceivery SFP společnosti Weidmüller patřícími do skupiny produktů „Transceivery SFP pro použití s přepínači řady Basic, Value a PremiumLine“. SFP transceivery jiných výrobců nejsou tímto spínačem akceptovány.
Počet portů
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
Kontrolka LED napájení: PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port)
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.