Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
Automatiserad maskininlärning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
Mediaomvandlare och protokoll-gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP Transceiver
Tillbehör
EcoLine-serie
EcoLine-serie B
EcoLine-serie PoE
BasicLine series
BasicLine-serie B
BasicLine-serie PoE
ValueLine series
IP67-serie
Single Pair Ethernet-serier
Allmänna beställningsdata
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.
1241270000
Typ
IE-SW-VL08-8GT
GTIN (EAN)
4050118029284
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
105 mm
Byggdjup (tum)
4,134 inch
Höjd
135 mm
Bygghöjd (tum)
5,315 inch
Bredd
52,85 mm
Byggbredd (tum)
2,081 inch
Nettovikt
850 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX-zon 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508, EN 62368-1
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Gränssnitt
Antal portar
8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Funktion DIP-brytare
Portövervakning, Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd, Aktivera/avaktivera Jumbo frame support, Aktivera/deaktivera IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M
Larmkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
RJ45-portar
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Hanteringsfunktioner
Stöd för industriellt protokoll
CC-Link IE-fält
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 398 736 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,32 A vid 24 V
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
16 Gbit/s
Buffertstorlek paket
4 000 kBit
Jumbo frame support
upp till 9,6 kB
Storlek MAC-Tabell
8 K
Tekniska data
Hastighet
Gigabit Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3ab för 1000BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Art.nr.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Art.nr.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.
1241270000
Typ
IE-SW-VL08-8GT
GTIN (EAN)
4050118029284
Förp.
1 pc(s).
Djup
105 mm
Byggdjup (tum)
4,134 inch
Höjd
135 mm
Bygghöjd (tum)
5,315 inch
Bredd
52,85 mm
Byggbredd (tum)
2,081 inch
Nettovikt
850 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX-zon 2 Ex ec nC IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN IEC 60079-7
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508, EN 62368-1
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Antal portar
8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Funktion DIP-brytare
Portövervakning, Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd, Aktivera/avaktivera Jumbo frame support, Aktivera/deaktivera IEEE 802.3az energieffektivt Ethernet
LED-displej
Power LED: PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M
Larmkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
RJ45-portar
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Stöd för industriellt protokoll
CC-Link IE-fält
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 398 736 h
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,32 A vid 24 V
Bakplanets bandbredd
16 Gbit/s
Buffertstorlek paket
4 000 kBit
Jumbo frame support
upp till 9,6 kB
Storlek MAC-Tabell
8 K
Hastighet
Gigabit Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3ab för 1000BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Certificat-nr (cULusEX)
E223527
Art.nr.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Art.nr.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.