EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles
UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
0,36 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
12 V
Tension, max.
45 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Disponible
Raccordement
2 blocs de bornes amovibles à 6 pôles
Tension d'alimentation
12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique
Vitesse de transmission
100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur
Multimode
Type de connecteur
ST-Duplex
Longueur de transmission, typ.
5 km
Longueur d'onde
typ.
1 300 nm
Longueur d'onde
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Longueur d'onde
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Réception puissance
min.
-32 dBm
max.
-3 dBm
Transmission de puissance
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilan de liaison
12 dB
Commutateur propriétés
Bande passante fond de panier
1,6 Gbit/s
Files de priorités
4
Groupes IGMP
256
ID VLAN max.
4 094
ID VLAN min.
1
Nombre max. de VLAN disponibles
64
Taille du tableau MAC
8 K
Taille du tampon du paquet
1 Mbit
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
60
Température de fonctionnement , min.
0 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Fonctions de gestion
Configuration de l'appareil
Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Outil Windows
Fonction de surveillance
SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring, Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP
Redondance de réseau
Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Turbo Ring (temps de récupération <20 ms), Turbo Chain (temps de récupération <20 ms), Protocole Link Aggregation Control LACP (contrôle du regroupement des liaisons)
Filtre du trafic réseau
Qualité du service (QoS), VLAN à balise, VLAN par port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitant le débit du trafic
Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Contrôle d'accès (basé sur le port via IEEE 802.1X), Liste de contrôle des accès (par MAC), Protection de la boucle, Authentification de l'utilisateur TACACS+ et IEEE 802.1X
Gestion de la synchronisation du temps
Client SNTP, Client NTP, PTPv1
Prise en charge du protocole industriel
Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.1D-2004 pour le protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging, IEEE 802.1p pour classe de service, IEEE 802.1X pour l'identification, IEEE 802.3ad pour port trunk avec LACP
Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Outil Windows
Fonction de surveillance
SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring, Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP
Redondance de réseau
Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Turbo Ring (temps de récupération <20 ms), Turbo Chain (temps de récupération <20 ms), Protocole Link Aggregation Control LACP (contrôle du regroupement des liaisons)
Filtre du trafic réseau
Qualité du service (QoS), VLAN à balise, VLAN par port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitant le débit du trafic
Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Contrôle d'accès (basé sur le port via IEEE 802.1X), Liste de contrôle des accès (par MAC), Protection de la boucle, Authentification de l'utilisateur TACACS+ et IEEE 802.1X
Gestion de la synchronisation du temps
Client SNTP, Client NTP, PTPv1
Prise en charge du protocole industriel
Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.1D-2004 pour le protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging, IEEE 802.1p pour classe de service, IEEE 802.1X pour l'identification, IEEE 802.3ad pour port trunk avec LACP
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.