SLA 02/90B 3.2SN OR BX
Använd inte produkten för nya utvecklingar
Allmänna beställningsdata
Utförande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr.
1241060000
Typ
SLA 02/90B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190078843
Förp.
100 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 400 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Förpackning
Box
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2024-09-30
Mått och vikter
Djup
12 mm
Byggdjup (tum)
0,472 inch
Höjd
12,6 mm
Bygghöjd (tum)
0,496 inch
Höjd lägstbyggande
9,4 mm
Bredd
12,16 mm
Byggbredd (tum)
0,479 inch
Nettovikt
0,977 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
97 mm
VPE-bredd
90 mm
VPE-höjd
40 mm
Systemparametrar
Produktfamilj
OMNIMATE Signal – serie BLA/SLA 5.08
Anslutningstyp
Kretskortanslutning
Montering på kretskortet
THT lödanslutning
Delning i mm (P)
5,08 mm
Delning i tum (P)
0,2 "
Anslutningsvinkel
90°
Antal poler
2
Antal lödstift per pol
1
Lödstiftlängd (l)
3,2 mm
Dimensioner för lödstift
d = 1,2 mm, oktagonal
Diameter bestyckningshål (D)
1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
+ 0,1 mm
L1 i mm
5,08 mm
L1 i tum
0,2 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Genomgångsmotstånd (6)
5,50 mΩ
Koderbar
Ja
Stickcykler
25
Max. dragkraft/pol
2 N
Materialdata
Isoleringsmaterial
PBT GF
Färgkod
orange
Färgtabell (jämförbar)
RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
förtennad
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
120 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
120 °C
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
12400-158
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
10 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
10 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (UR)
Certifikat nr. (UR)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
10 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
12,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
16 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
11 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
4 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 100 A
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr.
1241060000
Typ
SLA 02/90B 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190078843
Förp.
100 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 400 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Förpackning
Box
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.