Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Элементы управления
Системы ввода-вывода
Промышленный Ethernet
Сенсорные панели
Инструменты для проектирования и визуализации
Контрольно-измерительные системы
Неуправляемые коммутаторы EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Неуправляемые коммутаторы BasicLine
Неуправляемые коммутаторы ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Неуправляемые коммутаторы SPE
EcoLine – неуправляемые коммутаторы/источники питания через Ethernet
Неуправляемые коммутаторы BasicLine Power-over-Ethernet (питание по Ethernet)
Управляемые коммутаторы ValueLine
Управляемые коммутаторы PremiumLine
Управляемые коммутаторы AdvancedLine
Управляемые коммутаторы Power-over-Ethernet AdvancedLine
Управляемые коммутаторы и медиаинтерфейсные модули SubstationLine
Industrial Security Router
Служба удаленного доступа u-link
Медиаконвертер ValueLine
Преобразователь Последовательный интерфейс/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet
Беспроводная точка доступа/мост/клиент
Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Basic-,Value- и PremiumLine)
Приемопередатчик SFP (для использования с коммутаторами Eco и SubstationLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Value и PremiumLine, включая Wi-Fi устройства Basic и ValueLine)
Модуль резервного копирования и восстановления настроек (для использования с коммутаторами Advanced и SubstationLine)
Установочные комплекты (стойка 19", стенка, рейка DIN)
Комплект учебных материалов
Основные данные для заказа
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 14 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, IP30, 0 °C...60
Номер для заказа
1241050000
Тип
IE-SW-VL16-14TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028942
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-06-01
Альтернативное изделие
2682160000
Размеры и массы
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
80,5 мм
Ширина (в дюймах)
3,169 inch
Масса нетто
1 140 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Время работы (часы), мин.
257 000 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Количество портов
14 x RJ45, 2 * ST, многомодовый
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (оптоволоконный порт).
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение ST), Multimode
Функциональный блок DIP-переключатель
Контроль портов, Активация/деактивация защиты от шторма широковещательных пакетов
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Коммутатор
unmanaged
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Характеристики коммутаторов
Полоса пропускания объединительной платы
3,2 Gbit/s
Размер пакетного буфера
1,25 Mbit
Размер таблицы MAC
4 K
Характеристики оптоволоконного приемопередатчика
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Multimode
Тип разъема
ST-Duplex
Дальность передачи, тип.
5 km
Длина волны
Длина волны
TX
мин.
1 260 nm
макс.
1 360 nm
Длина волны
RX
мин.
1 100 nm
макс.
1 600 nm
Принимаемая мощность
мин.
-32 dBm
макс.
-3 dBm
Мощность передачи
мин.
-20 dBm
макс.
-10 dBm
Бюджет канала связи
12 dB
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
9,6 V
Напряжение, макс.
60 V
Защита от перегрузки по току
1,6 A
Защита от переполюсовки
имеется
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
0,44 А при 24 В
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Судоходство
DNV
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Номер для заказа:
1241270000
Тип:
IE-SW-VL08-8GT
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286860000
Тип:
IE-SW-VL08T-8GT
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241280000
Тип:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286870000
Тип:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241000000
Тип:
IE-SW-VL16-16TX
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286590000
Тип:
IE-SW-VL16T-16TX
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Исполнение
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 14 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, IP30, 0 °C...60
Номер для заказа
1241050000
Тип
IE-SW-VL16-14TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028942
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-06-01
Альтернативное изделие
2682160000
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
135 мм
Высота (в дюймах)
5,315 inch
Ширина
80,5 мм
Ширина (в дюймах)
3,169 inch
Масса нетто
1 140 g
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
В соответствии со стандартом
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Время работы (часы), мин.
257 000 h
Количество портов
14 x RJ45, 2 * ST, многомодовый
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (оптоволоконный порт).
Сигнальный контакт
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Стекловолоконные порты
100BaseFX порты (соединение ST), Multimode
Функциональный блок DIP-переключатель
Контроль портов, Активация/деактивация защиты от шторма широковещательных пакетов
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Коммутатор
unmanaged
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast Ethernet
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure
Полоса пропускания объединительной платы
3,2 Gbit/s
Размер пакетного буфера
1,25 Mbit
Размер таблицы MAC
4 K
Скорость передачи
100 Мбит/с
Тип приемопередатчика
Multimode
Тип разъема
ST-Duplex
Дальность передачи, тип.
5 km
Длина волны
Длина волны
TX
мин.
1 260 nm
макс.
1 360 nm
Длина волны
RX
мин.
1 100 nm
макс.
1 600 nm
Принимаемая мощность
мин.
-32 dBm
макс.
-3 dBm
Мощность передачи
мин.
-20 dBm
макс.
-10 dBm
Бюджет канала связи
12 dB
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
9,6 V
Напряжение, макс.
60 V
Защита от перегрузки по току
1,6 A
Защита от переполюсовки
имеется
Напряжение питания
12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
0,44 А при 24 В
Соединение
1 съемный 6-полюсный клеммный блок
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Судоходство
DNV
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E230683
Номер сертификата (cULusEX)
E223527
Номер для заказа:
1241270000
Тип:
IE-SW-VL08-8GT
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286860000
Тип:
IE-SW-VL08T-8GT
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241280000
Тип:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286870000
Тип:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Номер для заказа:
1241000000
Тип:
IE-SW-VL16-16TX
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа:
1286590000
Тип:
IE-SW-VL16T-16TX
Исполнение:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.