Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 14x RJ45, 2x SC multimode, IP30, 0 °C...60
Číslo objednávky
1241030000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118029031
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682160000
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
80,5 mm
Šířka (v palcích)
3,169 inch
Čistá hmotnost
1 293 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Velikost tabulky MAC
4 K
Velikost zásobníku paketu
1,25 Mbit
Základní deska šířky pásma
3,2 Gbit/s
Charakteristika radiostanice s optickými vlákny
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,6 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,44 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Doba provozu (hodin), min.
257 000 h
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
Sledování portu, Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
14x RJ45, 2x SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Signalizační kontakt
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100M (TP port), 100M (optický port).
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
kov
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Záruka
Časový interval
5 let
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Číslo objednávky:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 14x RJ45, 2x SC multimode, IP30, 0 °C...60
Číslo objednávky
1241030000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2SC
GTIN (EAN)
4050118029031
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682160000
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
80,5 mm
Šířka (v palcích)
3,169 inch
Čistá hmotnost
1 293 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velikost tabulky MAC
4 K
Velikost zásobníku paketu
1,25 Mbit
Základní deska šířky pásma
3,2 Gbit/s
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,6 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,44 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Doba provozu (hodin), min.
257 000 h
Provozní teplota, max.
60
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
DIP přepínač funkce
Sledování portu, Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
14x RJ45, 2x SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Signalizační kontakt
1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, ZÁVADA, 10/100M (TP port), 100M (optický port).
Bezpečnostní norma
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Hlavní materiál krytu
kov
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Číslo certifikátu (cULusEX)
E223527
Číslo objednávky:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.