Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Référence 1241020000
Type IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
GTIN (EAN) 4050118028935
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 105 mm
Profondeur (pouces) 4,134 inch
Hauteur 135 mm
Hauteur (pouces) 5,315 inch
Largeur 53,6 mm
Largeur (pouces) 2,11 inch
Poids net 890 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...75 °C
Humidité 5 à 95 % (sans condensation)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Conformité et agréments CEM

Choc selon CEI 60068-2-27
Chute libre Selon CEI 60068-2-32
Navigation DNV
Norme de sécurité UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normes CEM EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Vibration selon CEI 60068-2-6
Zones explosibles UL/cUL, Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc

Alimentation électrique

Consommation de courant
Tension 24 V
Courant 0,35 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension DC
Tension, min. 9,6 V
Tension, max. 60 V
Protection contre inversions de polarité Oui
Protection contre les surintensités Oui
Tension d'alimentation 12/24/48 V DC, 2 entrées redondantes

Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique

Type d'émetteur-récepteur Singlemode
Type de connecteur SC-Duplex
Longueur de transmission, typ. 40 km
Longueur d'onde
typ. 1 310 nm
Longueur d'onde TX
min. 1 280 nm
max. 1 340 nm
Longueur d'onde RX
min. 1 100 nm
max. 1 600 nm
Réception puissance
min. -34 dBm
max. -3 dBm
Transmission de puissance
min. -5 dBm
max. 0 dBm
Texte de remarque Lors du raccordement d'un émetteur-récepteur de fibre mono-mode sur une courte distance, nous recommandons l'utilisation d'un atténuateur pour éviter que l'émetteur-récepteur ne soit endommagé en raison d'une puissance optique trop importante.

Commutateur propriétés

Bande passante fond de panier 1,6 Gbit/s
Files de priorités
Groupes IGMP 256 
ID VLAN max. 4 094 
ID VLAN min.
Nombre max. de VLAN disponibles 64 
Taille du tableau MAC 8 K
Taille du tampon du paquet 1 Mbit

Conditions ambiantes

Humidité 5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max. 75 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Température de stockage, max. 85 °C
Température de stockage, min. -40 °C

Fonctions de gestion

Configuration de l'appareil Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Console Telnet, Port de console série local (RS-232 par le port RJ-45), Outil Windows
Fonction de surveillance SNMP v1/v2c/v3, Protocole Link Layer Discovery (LLDP, détection de couche de liaison), Port mirroring, Statistiques du port, Surveillance du port, Syslog, RMON (surveillance à distance), Signalisation par événement avec e-mail, Signalisation par événement avec relais, Signalisation par événement avec interruption SNMP
Redondance de réseau Protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, arbre recouvrant rapide), Turbo Ring (temps de récupération <20 ms), Turbo Chain (temps de récupération <20 ms)
Filtre du trafic réseau Qualité du service (QoS), VLAN à balise, VLAN par port, IGMP v1/v2, GMRP, Limitant le débit du trafic
Gestion de l'adresse IP Statique, BootP, RARP, Client DHCP, Serveur DHCP (à port), DHCP option 82 (agent relais)
Fonctions de sécurité Segmentation VLAN, Activation/désactivation des ports, Protection de la boucle
Gestion de la synchronisation du temps Client SNTP, Client NTP
Prise en charge du protocole industriel Appareil PROFINET selon la classe de conformité B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

Garantie

Période 5 ans

Interfaces

Affichage LED PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port), 100M (port fibre optique).
Commutateur DIP de fonction Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve
Contact d'alarme 1 sortie relais avec une charge de courant de 1 A à 24 V DC
Interface consoles/port RS-232
Nombre de ports 6x RJ45, 2 * SC Single-mode
Ports RJ45 10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique Ports 100BaseFX (raccordement SC), Singlemode

MTBF

MTBF
Selon la norme Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min. 1 294 561 h

Technologie

Contrôle de débit Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Normes IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit, IEEE 802.1D-2004 pour le protocole Spanning Tree (arbre recouvrant), IEEE 802.1w pour Rapid STP, IEEE 802.1p pour classe de service, IEEE 802.1Q pour le VLAN tagging
Transmission de données Store and Forward

Caractéristiques techniques

Commutateur managed
Degré de protection IP30
Vitesse Fast Ethernet

Agréments

Agréments CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E344136

Autres produits de la même gamme

Référence: 1504280000
Type: IE-SW-VL05M-5TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Référence: 1504310000
Type: IE-SW-VL05MT-5TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 1345240000
Type: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 5x RJ45, 1 * SC Multimode, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 1240940000
Type: IE-SW-VL08MT-8TX
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 1344770000
Type: IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Référence: 1240990000
Type: IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Version:
Commutateur réseau, managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * ST Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange