Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Código
1241000000
Tipo
IE-SW-VL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118028867
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
80,5 mm
Anchura (pulgadas)
3,169 inch
Peso neto
1.140 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...60 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
0 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
Control de puerto, Activar/desactivar la limitación de tráfico
Contacto de aviso
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port)
Número de puertos
16x RJ45
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
257.000 h
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
3,2 Gbit/s
Tamaño de la memoria de paquetes
1,25 Mbit
Tamaño de la tabla MAC
4 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
0,27 A a 24 V
Protección contra sobretensión
1,6 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
9,6 V
Tensión, máx.
60 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Metálico
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Código:
1241270000
Tipo:
IE-SW-VL08-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286860000
Tipo:
IE-SW-VL08T-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241280000
Tipo:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286870000
Tipo:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1286590000
Tipo:
IE-SW-VL16T-16TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Código
1241000000
Tipo
IE-SW-VL16-16TX
GTIN (EAN)
4050118028867
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
80,5 mm
Anchura (pulgadas)
3,169 inch
Peso neto
1.140 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...60 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
0 °C
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D, ATEX Zona 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Navegación
DNV
Norma de seguridad
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
Control de puerto, Activar/desactivar la limitación de tráfico
Contacto de aviso
1 salida de relé con una intensidad de corriente de 1 A a 24 V DC
Indicador LED
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port)
Número de puertos
16x RJ45
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
De conformidad con la norma
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
257.000 h
Ancho de banda placa base
3,2 Gbit/s
Tamaño de la memoria de paquetes
1,25 Mbit
Tamaño de la tabla MAC
4 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Conexión
1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles
Consumo de corriente
0,27 A a 24 V
Protección contra sobretensión
1,6 A
Protección de polaridad
disponible
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
9,6 V
Tensión, máx.
60 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Metálico
Switch
unmanaged
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
1241270000
Tipo:
IE-SW-VL08-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286860000
Tipo:
IE-SW-VL08T-8GT
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241280000
Tipo:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286870000
Tipo:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Versión:
Switch de red, unmanaged, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1286590000
Tipo:
IE-SW-VL16T-16TX
Versión:
Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.