Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky
1240890000
Typ
IE-SW-BL05-4TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118028669
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
70 mm
Hloubka (v palcích)
2,756 inch
Výška
115 mm
Výška (v palcích)
4,528 inch
Šířka
30 mm
Šířka (v palcích)
1,181 inch
Čistá hmotnost
175 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-10 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
448 kBit
Základní deska šířky pásma
1 Gbit/s
Charakteristika radiostanice s optickými vlákny
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,1 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,11 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
3 040 784 h
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
-10 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
1x aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
4x RJ45, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100M (optický port).
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA IIC T4 Gc
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Záruka
Časový interval
5 let
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Číslo objednávky:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombinovaný port (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombinovaný port (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 7x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 7x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky
1240890000
Typ
IE-SW-BL05-4TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118028669
Množství
1 ks
Hloubka
70 mm
Hloubka (v palcích)
2,756 inch
Výška
115 mm
Výška (v palcích)
4,528 inch
Šířka
30 mm
Šířka (v palcích)
1,181 inch
Čistá hmotnost
175 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-10 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
448 kBit
Základní deska šířky pásma
1 Gbit/s
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,1 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,11 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
3 040 784 h
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
-10 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
DIP přepínač funkce
1x aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
4x RJ45, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100M (optický port).
Bezpečnostní norma
UL508
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Odeslat použití
DNV
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA IIC T4 Gc
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Číslo certifikátu (cULusEX)
E223527
Číslo objednávky:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombinovaný port (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombinovaný port (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1 * SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 7x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Verze:
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 7x RJ45, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.