Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 90…264 V AC
Nr zam.
1238910000
Typ
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
GTIN (EAN)
4050118027075
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
223 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...65 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
180 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Potencjometr
1.2…500 kΩ
Prąd wejściowy
konfigurowalne, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Wpływ rezystancji kabla czujnika
5 Ω @ RTD- Kabel
czujnik
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
rezystancja
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
2 MΩ, > 10 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD, 24 V (przy pętli 4-20 mA)
Wyjście
Liczba wyjść
2
Wyjście (cyfrowe)
Częstotliwość łączeniowa, max.
20 Hz
Funkcja alarmu
konfigurowalne, Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Opóźnienie alarmu: 0…99 s, Regulowana histereza, auto / manual reset
z oprogramowaniem FDT/DTM, lub poprzez 7-segmentowy wyświetlacz, przyciski oraz enkoder obrotowy na urządzeniu, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C, 350 ppm/K
Zasilanie
90 - 264 V AC
błąd kompensacji punktu zimnego
±2,0°C @ -20°C - 70°C
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
dokładność powtarzalności
± 0,05 % od wartości krańcowej zakresu pomiarowego
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
≤ 3,5 W, < 2 W
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
4 kV (wejście / wyjście)
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
napięcie probiercze
0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Urządzenia z serii ACT20P-UI-2RCO-XX-x rejestrują natężenie prądu, napięcie, sygnały z potencjometrów i czujników temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, RTD i TC). Mają one dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych wartości granicznych.
Właściwości
Konfigurowanie oraz diagnozowanie przy użyciu oprogramowania FDT/DTM software „WI-Manager”.
Ręczne konfigurowanie urządzenia odbywa się przy użyciu wyświetlacza LED, przycisków obsługowych i enkoderów przyrostowych.
Dwukanałowy wzmacniacz wyzwalający jest wyposażony w różne funkcje alarmowe: alarm okna, opóźnienie alarmu, wykrywanie przerw w przewodach, alarm pętli histerezy i alarm stanu granicznego górnego / dolnego.
Aktywne lub pasywne sygnały dla RTD, TC, potencjometru, napięcia i natężenia są w pełni izolowane galwanicznie na wejściu.
Zdalne diagnozowanie: raportowanie błędów (np. pęknięć kabla) poprzez przekaźnik statusu.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne z wyjściem przekaźnikowym i zewnętrznym zasilaniem Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do monitorowania i separacji prądów DC +/- 25mA...5 A, napięć DC +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/4-przewodowych czujników RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekaźnikowe (przemienne). Moduł programuje się w programie FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 119/ 22,5/ 113,6 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście +/-25 mA...5 A DC +/- 600 mV...300 V DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 rezystor 0...12 kOhm potencjometr 0...500 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 zasilanie czujników 24 V DC Wyjście 2 x 1 styki przemienne (złocone) 240 V AC/ 24 V DC @ 6 A dokładność powtórzenia< 0,05 % v. E. Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 200 ms energia pomocnicza 90...264 V AC / 120...370 V DC strata mocy ok. 3 W @ 240 V AC Zakres temperatury otoczenia -20 °C...+70 °C
Separacja EN 50178-3, bezpieczna separacja 3-drogowa do 3 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 3 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus
TypACT20P-UI-2RCO-AC-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne z wyjściem przekaźnikowym i zewnętrznym zasilaniem Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do monitorowania i separacji prądów DC +/- 25mA...5 A, napięć DC +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/4-przewodowych czujników RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekaźnikowe (przemienne). Moduł programuje się w programie FDT/DTM.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dopuszczenia
CULUS;
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Rodzaj przyłącza:
złącze śrubowe
Nr zam.:
7760054305
Typ:
ACT20P-TMR-RTI-S
Wykonanie:
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Temperatura, PT100, Wyjście : 2 x przekaźniki
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 24 V DC
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 24 V DC
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 90…264 V AC
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 90…264 V AC
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
rezystancja
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
2 MΩ, > 10 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD, 24 V (przy pętli 4-20 mA)
z oprogramowaniem FDT/DTM, lub poprzez 7-segmentowy wyświetlacz, przyciski oraz enkoder obrotowy na urządzeniu, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C, 350 ppm/K
Zasilanie
90 - 264 V AC
błąd kompensacji punktu zimnego
±2,0°C @ -20°C - 70°C
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
dokładność powtarzalności
± 0,05 % od wartości krańcowej zakresu pomiarowego
Urządzenia z serii ACT20P-UI-2RCO-XX-x rejestrują natężenie prądu, napięcie, sygnały z potencjometrów i czujników temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, RTD i TC). Mają one dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych wartości granicznych.
Właściwości
Konfigurowanie oraz diagnozowanie przy użyciu oprogramowania FDT/DTM software „WI-Manager”.
Ręczne konfigurowanie urządzenia odbywa się przy użyciu wyświetlacza LED, przycisków obsługowych i enkoderów przyrostowych.
Dwukanałowy wzmacniacz wyzwalający jest wyposażony w różne funkcje alarmowe: alarm okna, opóźnienie alarmu, wykrywanie przerw w przewodach, alarm pętli histerezy i alarm stanu granicznego górnego / dolnego.
Aktywne lub pasywne sygnały dla RTD, TC, potencjometru, napięcia i natężenia są w pełni izolowane galwanicznie na wejściu.
Zdalne diagnozowanie: raportowanie błędów (np. pęknięć kabla) poprzez przekaźnik statusu.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne z wyjściem przekaźnikowym i zewnętrznym zasilaniem Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do monitorowania i separacji prądów DC +/- 25mA...5 A, napięć DC +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/4-przewodowych czujników RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekaźnikowe (przemienne). Moduł programuje się w programie FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 119/ 22,5/ 113,6 mm złącza śrubowe / przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopień ochrony: IP 20
Wejście +/-25 mA...5 A DC +/- 600 mV...300 V DC PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 rezystor 0...12 kOhm potencjometr 0...500 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 zasilanie czujników 24 V DC Wyjście 2 x 1 styki przemienne (złocone) 240 V AC/ 24 V DC @ 6 A dokładność powtórzenia< 0,05 % v. E. Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 200 ms energia pomocnicza 90...264 V AC / 120...370 V DC strata mocy ok. 3 W @ 240 V AC Zakres temperatury otoczenia -20 °C...+70 °C
Separacja EN 50178-3, bezpieczna separacja 3-drogowa do 3 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napięcie probiercze 3 kV wejście na wyjście na energię pomocniczą Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus
TypACT20P-UI-2RCO-AC-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne z wyjściem przekaźnikowym i zewnętrznym zasilaniem Uniwersalny moduł monitorujący wartości graniczne o szerokości 22,5 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do monitorowania i separacji prądów DC +/- 25mA...5 A, napięć DC +/-600 mV... 300 V, 2-/3-/4-przewodowych czujników RTD, rezystorów, potencjometrów i sygnałów termoelementów wg IEC584. Po stronie wyjścia dostępne są dwa styki przekaźnikowe (przemienne). Moduł programuje się w programie FDT/DTM.
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 24 V DC
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 24 V DC
Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 2 x przekaźniki, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.