Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
Заказ № 1234770010
Тип IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118019339
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 1 м
Длина (в дюймах) 39,37 inch
Масса нетто 81 g

Температуры

Температура хранения -50 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, фланец, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,5 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Материал оболочки Полиуретан
Сечение 4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Экранирование Контакт с экраном 360°

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость Да
Радиус изгиба мин., однократный 5 x диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 15 x диаметр кабеля

Электрические свойства кабеля

Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Соединитель правый: открытый
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1234770005
Тип: IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Соединитель правый: открытый
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1234770015
Тип: IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Соединитель правый: открытый
Длина: 2 м
Заказ №: 1234770020
Тип: IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Соединитель правый: открытый
Длина: 5 м
Заказ №: 1234770050
Тип: IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m