Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 0.5 m
Заказ № 1234770005
Тип IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118019445
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 0,5 м
Длина (в дюймах) 19,685 inch
Масса нетто 49 g

Температуры

Температура хранения -50 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, фланец, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,5 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Материал оболочки Полиуретан
Сечение 4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Экранирование Контакт с экранированием 360°

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость Да
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 15 x диаметр кабеля

Электрические свойства кабеля

Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: открытый
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 1 м
Заказ №: 1234770010
Тип: IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель правый: открытый
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1234770015
Тип: IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель правый: открытый
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 2 м
Заказ №: 1234770020
Тип: IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель правый: открытый
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 5 м
Заказ №: 1234770050
Тип: IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти