Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DS4UG0015MBSA70-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Заказ № 1234750015
Тип IE-C5DS4UG0015MBSA70-E
GTIN (EAN) 4050118024036
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 1,5 м
Длина (в дюймах) 59,055 inch
Масса нетто 104,72 g

Температуры

Температура хранения -50 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, фланец, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,5 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Материал оболочки Полиуретан
Сечение 4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Экранирование Контакт с экранированием 360°

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость Да
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 15 x диаметр кабеля

Электрические свойства кабеля

Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый:
Длина: 0,2 мм
Заказ №: 1234750002
Тип: IE-C5DS4UG0002MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), 0.2 mm
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1234750005
Тип: IE-C5DS4UG0005MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 1 м
Заказ №: 1234750010
Тип: IE-C5DS4UG0010MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 2 м
Заказ №: 1234750020
Тип: IE-C5DS4UG0020MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 3 м
Заказ №: 1234750030
Тип: IE-C5DS4UG0030MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), 3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – фланец
Длина: 5 м
Заказ №: 1234750050
Тип: IE-C5DS4UG0050MBSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти