Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BCF 3.81/12/180FZE SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 12, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
Заказ № 1231430000
Тип BCF 3.81/12/180FZE SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118014754
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 34,6 мм
Глубина (дюймов) 1,362 inch
Высота 9,3 мм
Высота (в дюймах) 0,366 inch
Ширина 56,11 мм
Ширина (в дюймах) 2,209 inch
Масса нетто 10,2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 231 мм
VPE с 137 мм
Высота VPE 53 мм

Типовые испытания

Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость)
Испытание визуальный контроль
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Шаг в мм (P) 3,81 мм
Шаг в дюймах (P) 0,15 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 12
L1 в мм 41,91 мм
L1 в дюймах 1,65 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 1 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 9 мм
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 8 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 7 N
Момент затяжки
Тип момента затяжки Винтовой фланец
Информация по использованию
Момент затяжки
мин. 0,15 Nm
макс. 0,2 Nm

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66 GF 30
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 550
Прочность изоляции ≥ 108 Ω
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав медный
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 4...8 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,14 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,14 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 1 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 1,5 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,4 мм x 1,5 мм; 1,9 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/16 OR
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/16 W
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/16D R
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/10
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,34 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,34/12 TK
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17,5 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 16,3 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 76 A

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 11 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 11 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 11 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Провода, подходящие для соединения: 1,5 мм² с кабельным наконечником с пластиковой манжетой, DIN 46 228/1, номинальное напряжение 125 В / 2,5 кВ с III/3 или 250 В / 2,5 кВ с II/2
• Для проводов с более крупным сечением рекомендуется форма обжима A для кабельных наконечников с обжимными инструментами PZ 1,5 (код заказа 9005990000) или PZ 6/5 (код заказа 9011460000).
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Цветовой код:
Количество полюсов:
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1235970000
Количество полюсов: 5
Тип: BCF 3.81/05/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1235980000
Количество полюсов: 6
Тип: BCF 3.81/06/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1235990000
Количество полюсов: 7
Тип: BCF 3.81/07/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 7, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1236000000
Количество полюсов: 8
Тип: BCF 3.81/08/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1236010000
Количество полюсов: 9
Тип: BCF 3.81/09/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 9, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1236020000
Количество полюсов: 10
Тип: BCF 3.81/10/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 10, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1236030000
Количество полюсов: 11
Тип: BCF 3.81/11/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 11, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1236040000
Количество полюсов: 12
Тип: BCF 3.81/12/180FZE SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 12, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1231360000
Количество полюсов: 6
Тип: BCF 3.81/06/180FZE SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1231380000
Количество полюсов: 8
Тип: BCF 3.81/08/180FZE SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 8, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти