Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Référence
1226270000
Type
LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118010664
Qté.
20 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
Paramètres du système
Famille de produits
OMNIMATE Power - série LU
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Montage sur le circuit imprimé
Raccordement soudé THT
Orientation de la sortie du conducteur
90°
Pas en mm (P)
10,16 mm
Pas en pouces (P)
0,4 "
Nombre de pôles
9
Nombre de pôles
1
Juxtaposables côté client
Oui
Nombre de séries
1
nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée
10
Longueur du picot à souder (l)
4,5 mm
Dimensions du picot à souder
1,2 x 1,2 mm
Dimension du picot à souder = tolérance d
0 / -0,15 mm
Diamètre du trou d'implantation (D)
1,6 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
+ 0,1 mm
Nombre de picots par pôle
2
Lame de tournevis
1,0 x 5,5
Norme lame de tournevis
DIN 5264
Couple de serrage, min.
1,2 Nm
Couple de serrage, max.
2,2 Nm
Vis de serrage
M 4
Longueur de dénudage
12 mm
L1 en mm
81,28 mm
L1 en pouce
3,2 "
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
protection doigt
Degré de protection
IP20
Résistance de passage
0,50 mΩ
Données des matériaux
Matériau isolant
Wemid (PA)
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 600
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Structure en couches du raccordement soudé
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mat
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
120 °C
Plage de température montage, min.
-25 °C
Plage de température montage, max.
120 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
76 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
72 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
76 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
62 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
1 000 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
690 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
690 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
6 kV
Tenue aux courants de faible durée
2 x 1s mit 700 A
Données nominales selon CSA
Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
200039-1198743
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
65 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)
65 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
10 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 22
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 6
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)
150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
65 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)
65 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
5 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 6
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
165 mm
Largeur VPE
147 mm
Hauteur VPE
73 mm
Contrôles de type
Test : durabilité des marquages
Test
marque d'origine, identification du type, type de matériau, section nominale, marque d'agrément CSA, marque d'agrément UL, pas, longévité
Évaluation
disponible
Test : section à fixer
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-K0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-K10
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U10
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U16
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 8/19
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/19
Évaluation
réussite
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Norme
EN 60947-1/1991 section 8.2.4.3
Exigence
0,3 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-K0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/19
Évaluation
réussite
Exigence
2.0 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-K10
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U10
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 8/19
Évaluation
réussite
Exigence
2,9 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U16
Évaluation
réussite
Test de décrochage
Norme
EN 60947-1/1991 section 8.2.4.4
Exigence
≥20 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 22/19
Évaluation
réussite
Exigence
≥30 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-K0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-U0.5
Évaluation
réussite
Exigence
≥ 90N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-K10
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U10
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 8/19
Évaluation
réussite
Exigence
≥100 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U16
Évaluation
réussite
Note importante
Conformité IPC
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Référence
1226270000
Type
LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118010664
Qté.
20 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 10.16 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 4.5 mm, étamé, noir, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.