W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-10-31
Wymiary i masa
Głębokość
150 mm
Głębokość (cale)
5,905 inch
Wysokość
130 mm
Wysokość (cale)
5,118 inch
Szerokość
34 mm
Szerokość (cale)
1,339 inch
Masa netto
633 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
Wejście
Metoda wykonywania złącz
złącze śrubowe
Pobór prądu DC
25 mA przy 24 V po procesie ładowania
Zakres napięcia wejściowego DC
18 - 30 V DC
Znamionowe napięcie wejściowe
24 V DC
Wyjście
Czas regeneracji kondensatora
ok. 1 s
Metoda wykonywania złącz
złącze śrubowe
Monitorowanie napięcia
Tak
Progi włączenia
21,6 V DC, przekaźnik wł. dla power good, 20,4 V DC, przekaźnik wył. dla power fail
Wydatek szczytowej wartości prądu
zależnie od obciążenia (typ. 40 A dla 1 ms)
Informacje ogólne
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
7 390 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
3 249 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
600 mW
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Stopień ochrony
IP20
Stopka zatrzaskowa
metal
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)|EN 61000-4-11 (zapady napięcia)
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.