In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-10-31
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
34 mm
Larghezza (pollici)
1,339 inch
Peso netto
633 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527
Stato conformità RoHS
Conforme
Ingresso
Assorbimento di corrente DC
25 mA @24 V dopo il processo di ricarica
Campo tensione d'ingresso DC
18…30 V DC
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Controllo della tensione
Sì
Erogazione corrente di picco
in funzione del carico (tip. 40 A per 1 ms)
Soglie di commutazione
21,6 V DC, relè eccitato per power good, 20,4 V DC, relè eccitato per power fail
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tempo di recupero del condensatore
ca. 1 s
Dati generali
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
7.390.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.249.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Duty cycle
100 %
Piede di bloccaggio
metallo
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
600 mW
Umidità
5...95 % senza rugiada
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)|EN 61000-4-11 (dips)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
15 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
1 g secondo EN50178
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Grado di lordura
2
Tensione di isolamento
0,5 kV Ingresso / uscita - Box
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.