21,6 V DC, relais d'entrée pour alimentation correcte, 20,4 V DC, relais d'entrée pour alimentation correcte
Sortie de courant de crête
dépendant de la charge (typ. 40 A pour 1 ms)
Surveillance de tension
Oui
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Temps de décharge du condensateur
env. 1 s
Données générales
Degré de protection
IP20
Humidité
5...95 % (sans condensation)
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
7 390 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 249 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Puissance dissipée, à vide
600 mW
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)|EN 61000-4-11 (DIP)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
1 g conformément à la norme EN 50178
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Classe de protection
III, sans raccordement PE, pour SELV
Degré de pollution
2
Tension d'isolation
0,5 kV Entrée / sortie - Boîtier
Sécurité électrique (normes appliquées)
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Nombre de blocs de jonction
4 (++--)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Données de raccordement (sortie)
Nombre de blocs de jonction
3 (inverseur)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.