Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
CP M CAP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Capacity module
Código 1222240000
Tipo CP M CAP
GTIN (EAN) 4050118005523
Cantidad 1 Pieza
Disponible hasta 2022-10-31

Dimensiones y pesos

Profundidad 150 mm
Profundidad (pulgadas) 5,905 inch
Altura 130 mm
Altura (pulgadas) 5,118 inch
Anchura 34 mm
Anchura (pulgadas) 1,339 inch
Peso neto 724 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad 5...95 % (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c9dca554-f123-4c2f-a680-5a7631aa9527
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Entrada

Consumo de corriente DC 25 mA a 24 V después de proceso de carga
Gama de tensión de entrada DC 18…30 V DC
Tensión nominal de entrada 24 V DC
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo

Salida

Control de tensión
Salida de corriente de pico dependiente de carga (típ. 40 A para 1 ms)
Tiempo de desionización del condensador aprox. 1 s
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Umbrales de conmutación 21,6 V DC, Relé on para power good, 20,4 V DC, Relé out para power fail

Datos generales

Humedad 5...95 % (sin condensación)
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 7.390.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 24 V
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 3.249.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 24 V
Ciclo de trabajo 100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Pérdida de potencia, sin carga 600 mW
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Clase de protección III, sin conexión PE, para SELV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento 0,5 kV Entrada / salida - Caja

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)|EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 1 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 15 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 4 (++--)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²

Datos de conexión (salida)

Número de bornes 3 (contactos conmutados)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²

PA52_7 Señalización

Contacto libre de potencial

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto