21,6 V DC, relais d'entrée pour alimentation correcte, 20,4 V DC, relais d'entrée pour alimentation correcte
Surveillance de tension
Oui, dans les deux entrées
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, remarque
Tension d'entrée - 0,7 V
Données générales
Degré de protection
IP20
Humidité
5...95 % (sans condensation)
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Rendement
> 97 % @ 24 V Tension d'entrée
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
1 g conformément à la norme EN 50178
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Classe de protection
III, sans raccordement PE, pour SELV
Degré de pollution
2
Tension d'isolation
0,5 kV Entrée / sortie - Boîtier
Sécurité électrique (normes appliquées)
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Nombre de blocs de jonction
4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Données de raccordement (sortie)
Nombre de blocs de jonction
4 (3+, 4+, 3-, 4-)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.