Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-BS-V01M-SCRJ-SM
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, IP67, Одномодовый
Заказ № 1221020000
Тип IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN) 4050118004113
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 37 мм
Глубина (дюймов) 1,457 inch
Высота 32 мм
Высота (в дюймах) 1,26 inch
Ширина 32 мм
Ширина (в дюймах) 1,26 inch
Масса нетто 63,7 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24

Общие данные

Вид защиты IP67
Вносимые потери ≤ 0,5 дБ
Затухание отражения ≥ 40 дБ
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Соединение 1 SCRJ
Соединение 2 SCRJ
Тип волокна Одномодовый
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 500

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1963280000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 1, SC-RJ POF, IP67
 
Заказ №: 1963290000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Версия:
Оптоволоконный разъем, Вариант исполнения 1, SC-RJ POF, с защитой от перекручивания, IP67
 
Заказ №: 1221010000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ-MM
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Многомодовый, POF
 
Заказ №: 1964450000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Многомодовый
 
Заказ №: 1963440000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти