Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-BS-V01M-SCRJ-MM
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, IP67, Многомодовый, POF
Заказ № 1221010000
Тип IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN) 4050118003949
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 37 мм
Глубина (дюймов) 1,457 inch
Высота 32 мм
Высота (в дюймах) 1,26 inch
Ширина 32 мм
Ширина (в дюймах) 1,26 inch
Масса нетто 5,65 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24

Общие данные

Вид защиты IP67
Вносимые потери ≤ 0,4 дБ
Затухание отражения ≥ 30 дБ
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Соединение 1 SCRJ
Соединение 2 SCRJ
Тип волокна Многомодовый, POF
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 500

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1963280000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 1, SC-RJ POF, IP67
 
Заказ №: 1963290000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Версия:
Оптоволоконный разъем, Вариант исполнения 1, SC-RJ POF, с защитой от перекручивания, IP67
 
Заказ №: 1221020000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Одномодовый
 
Заказ №: 1964450000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Многомодовый
 
Заказ №: 1963440000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый