Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DB4WE0065MCSA70-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6.5 m
Заказ № 1220310065
Тип IE-C5DB4WE0065MCSA70-E
GTIN (EAN) 4050118350869
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 6,5 м
Длина (в дюймах) 255,906 inch
Масса нетто 450 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...90 °C
Рабочая температура -40 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Стандарты

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита в автобусах По стандарту ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,58 мм
Диаметр оболочки, макс. 7 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,2 мм
Жилы
Материал оболочки Radox GKW S
Сечение 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 мм²
Цвет оболочки черный
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Радиус изгиба мин., повторяющийся 6 *диаметр
Устойчивость к воздействию масла по стандарту EN 50306-3
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Электрические свойства кабеля

Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 0,3 м
Заказ №: 1220310003
Тип: IE-C5DB4WE0003MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.3 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1220310010
Тип: IE-C5DB4WE0010MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1220310015
Тип: IE-C5DB4WE0015MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1.5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 1220310020
Тип: IE-C5DB4WE0020MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 2,5 м
Заказ №: 1220310025
Тип: IE-C5DB4WE0025MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2.5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 1220310050
Тип: IE-C5DB4WE0050MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 8,5 м
Заказ №: 1220310085
Тип: IE-C5DB4WE0085MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 8.5 m
 
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1220310100
Тип: IE-C5DB4WE0100MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m