Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DB4WE0015MCSA70-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1.5 m
Заказ № 1220310015
Тип IE-C5DB4WE0015MCSA70-E
GTIN (EAN) 4050118350784
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 1,5 м
Длина (в дюймах) 59,055 inch
Масса нетто 110,88 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...90 °C
Рабочая температура -40 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Стандарты

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита в автобусах По стандарту ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,58 мм
Диаметр оболочки, макс. 7 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,2 мм
Жилы
Материал оболочки Radox GKW S
Сечение 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 мм²
Цвет оболочки черный, SF/UTP
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Радиус изгиба мин., повторяющийся 6 *диаметр
Устойчивость к воздействию масла по стандарту EN 50306-3
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Электрические свойства кабеля

Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 0,3 м
Заказ №: 1220310003
Тип: IE-C5DB4WE0003MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 1 м
Заказ №: 1220310010
Тип: IE-C5DB4WE0010MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 2 м
Заказ №: 1220310020
Тип: IE-C5DB4WE0020MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 2,5 м
Заказ №: 1220310025
Тип: IE-C5DB4WE0025MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 5 м
Заказ №: 1220310050
Тип: IE-C5DB4WE0050MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 6,5 м
Заказ №: 1220310065
Тип: IE-C5DB4WE0065MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 8,5 м
Заказ №: 1220310085
Тип: IE-C5DB4WE0085MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 8.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Длина: 10 м
Заказ №: 1220310100
Тип: IE-C5DB4WE0100MCSA70-E
Версия:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти