D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
1220050000
Tipo
DRH275024LT
GTIN (EAN)
4032248998524
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
48 mm
Profundidad (pulgadas)
1,89 inch
Altura
36 mm
Altura (pulgadas)
1,417 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Peso neto
86,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...60 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...60 °C
Humedad
5…85% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
60 mA
Potencia nominal
1,5 W
Resistencia inductiva
400 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED verde
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
16 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
400 V
Tensión de conex. DC, max.
300 V
Intensidad de conexión
80 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
4000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
660 W @ 220 V
Retardo de conexión
< 20 ms
Retardo en la desconexión
< 20 ms
Tipo de contacto
1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético (AgSnO)
Vida útil mecánica
10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
100 mA @ 12 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Pulsador de prueba de relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Coordinación de aislamiento
Coordinación de aislamiento conforme a
EN 61810-1:2008
Tensión nominal
400 V
Grado de polución
3
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 6,3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
4 kVeff / 1 min
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm)
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 contacto NA y 1 contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.