Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRH173220LT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
Номер для заказа 1219880000
Тип DRH173220LT
GTIN (EAN) 4032248998364
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Высота 36 мм
Высота (в дюймах) 1,417 inch
Ширина 36 мм
Ширина (в дюймах) 1,417 inch
Масса нетто 82,3 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...60 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5…85 %, без образования конденсата

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение 220 В DC
Номинальный ток, DC 6,7 мА
Мощность удержания 1,5 Вт
Сопротивление катушки 33000 Ω ± 10 %
Допуск на катушку 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 500 V AC
Непрерывный ток 16 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 400 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 300 V
Пусковой ток 80 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 8000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 2200 W @ 220 V
Задержка включения < 20 мс
Задержка выключения < 20 ms
Тип контакта 1 Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом (AgSnO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 100 mA @ 12 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94 HB
Компонент Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Координация изоляции согласно EN 61810-1:2008
Номинальное напряжение 500 V
Степень загрязнения 3
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 8 мм
Электрическая прочность вход-выход 4 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность открытого контакта 4 кВэфф. / 1 мин
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E312083

Связанные изделия

Номер для заказа: 1219840000
Тип: DRH173012LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219850000
Тип: DRH173024LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219860000
Тип: DRH173048LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219870000
Тип: DRH173110LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219890000
Тип: DRH173524LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219910000
Тип: DRH173548LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219920000
Тип: DRH173615LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Номер для заказа: 1219930000
Тип: DRH173730LT
Исполнение:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт с искрогасительным магнитом AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да