Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
DRH173024LT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
Art.nr. 1219850000
Typ DRH173024LT
GTIN (EAN) 4032248998333
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 48 mm
Byggdjup (tum) 1,89 inch
Höjd 36 mm
Bygghöjd (tum) 1,417 inch
Bredd 36 mm
Byggbredd (tum) 1,417 inch
Nettovikt 73,656 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Drifttemperatur -40 °C...60 °C
Fuktighet 5…85 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E312083

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC
Märkström DC 60 mA
Märkeffekt 1,5 W
Spolmotstånd 400 Ω ± 10 %
Statusindikering Grön LED

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 500 V AC
Normalspänning 16 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 400 V
Brytspänning DC, max. 300 V
Inkopplingsströmmen 80 A / 50 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 8000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 2200 W @ 220 V
Inkopplingsfördröjning < 20 ms
Frånslagsfördröjning < 20 ms
Kontakttyp 1 Slutande kontakt med utblåsmagnet (AgSnO)
Mekanisk livslängd 10 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt 100 mA @ 12 V

Allmänna uppgifter

Testknapp finns Ja
Version av testknapp Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Ja
Färgkod transparent
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-2
Komponent Reläbasplatta
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Statusindikator för relä
UL94 brännbarhetsklass HB
Komponent Reläprovknapp
UL94 brännbarhetsklass HB

Isolationskoordinater

Isolationskoordinater motsvarande EN 61810-1:2008
Märkspänning 500 V
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 8 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 4 kVeff /1 min
Spänningstålighet för öppna kontakter 4 kVeff /1 min
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr (cURus) E312083

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm)

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E312083

Besläktade produkter

Art.nr.: 1219840000
Typ: DRH173012LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219860000
Typ: DRH173048LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V DC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219870000
Typ: DRH173110LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219880000
Typ: DRH173220LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 220 V DC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219890000
Typ: DRH173524LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219910000
Typ: DRH173548LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V AC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219920000
Typ: DRH173615LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 1219930000
Typ: DRH173730LT
Utförande:
D-SERIES DRW / DRH, Relä, Antal kontakter: 1, Slutande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar