Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRW270012LT
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgCdO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
Заказ № 1219730000
Тип DRW270012LT
GTIN (EAN) 4032248998692
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2021-04-30
Альтернативный продукт 2765590000

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Высота 36 мм
Высота (в дюймах) 1,417 inch
Ширина 36 мм
Ширина (в дюймах) 1,417 inch
Масса нетто 81 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...60 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность 35 % - 85 % отн. влажность воздуха

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Cadmiumoxid 1306-19-0
SCIP d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение 12 В DC
Номинальный ток, DC 120 мА
Мощность удержания 1,5 Вт
Сопротивление катушки 100 Ω ± 10 %
Допуск на катушку 10 %
Индикация состояния Зеленый светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 400 В перем. тока
Непрерывный ток 16 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 400 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Пусковой ток 80 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 6400 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 384 W @ 24 V
Задержка включения < 20 мс
Задержка выключения < 20 ms
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgCdO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 100 mA @ 12 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Да
Версия кнопки проверки Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94 HB
Компонент Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94 HB
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2

Координация изоляции

Координация изоляции согласно EN 61810-1:2008
Номинальное напряжение 400 V
Степень загрязнения 3
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 6,3 mm
Электрическая прочность вход-выход 2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 1,5 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 2,5 KVeff / 1 Min.
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм)

Важное примечание

Сведения об изделии В этой статье используется исключение, упомянутое в Приложении III Директивы RoHS 2011/65/EU «8b - Cadmium and cadmium compounds in electrical contacts» (8b - Кадмий и кадмиевые соединения в электрических контактах), которое действует только до 21.07.2021 г. в зависимости от категории продуктов. Проверьте, можете ли вы использовать эту статью в зависимости от места маркетинговой деятельности и задействованной категории продуктов. Альтернативный продукт с измененным материалом контактов: 2765590000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E312083

Связанные изделия

Заказ №: 2765590000
Тип: DRW273012LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765600000
Тип: DRW273024LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765610000
Тип: DRW273048LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765620000
Тип: DRW273110LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765630000
Тип: DRW273220LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765490000
Тип: DRW273524LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765500000
Тип: DRW273548LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765510000
Тип: DRW273615LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765520000
Тип: DRW273730LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2765530000
Тип: DRW273900LT
Версия:
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 400 V AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да