D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgCdO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Corrente di punta
80 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
6400 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
384 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
< 20 ms
Ritardo alla disinserzione
< 20 ms
Tipo di contatto
3 Contatto di scambio (AgCdO)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
100 mA @ 12 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Cordinazione di isolamento
Coordinamento degli isolamenti secondo
EN 61810-1:2008
Tensione nominale
400 V
Grado di lordura
3
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 6,3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
2,5 KVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
1,5 kVeff /1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto
2,5 KVeff / 1 min.
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E312083
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm)
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Questo articolo impiega una deroga indicata nell'Allegato III della Direttiva RoHS 2011/65/EU "8b - Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici", che sarà valida solo fino al 21.07.2021, a seconda della categoria di prodotto. Verifichi se può usare tale articolo a seconda del luogo di marketing e della categoria di prodotto interessata.
Prodotto alternativo con materiale di contatto modificato: 2765570000
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 400 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgCdO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
Questo articolo impiega una deroga indicata nell'Allegato III della Direttiva RoHS 2011/65/EU "8b - Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici", che sarà valida solo fino al 21.07.2021, a seconda della categoria di prodotto. Verifichi se può usare tale articolo a seconda del luogo di marketing e della categoria di prodotto interessata.
Prodotto alternativo con materiale di contatto modificato: 2765570000
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 3, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 400 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.