Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VP-HEX M50-EX W
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 50 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr. 1218990000
Typ VP-HEX M50-EX W
GTIN (EAN) 4050118075618
Förp. 6 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 22 mm
Bygghöjd (tum) 0,866 inch
Bredd 66 mm
Byggbredd (tum) 2,598 inch
Längd 22 mm
Bygglängd (tum) 0,866 inch
Diameter 50 mm
Väggtjocklek, min. 0,5 mm
Väggtjocklek, max. 15 mm
Nettovikt 217 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

Förskruvningar M 50
Gänga (yttre) M 50 x 1,5
Gängningslängd 16 mm
Gängstigning 1,5 mm
Halogener halogenfri
Installationsanvisningar Se montageinstruktioner
Material Mässing, förnicklad
Normer EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Nyckelbredd 1 60 mm
O-Ring Silikon
Silikon Ja
Skyddsklass IP66, IP68
Slagtålighet 7.00 J
Tändskyddstyp Ex d - Brandsäker, Ex e – Ökad säkerhet
Tätningsring diameter 50 mm
Åtdragningsmoment 100 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikat nr. (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx) IECEx TPS 16.0004X
Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) 2020322313000069
Märkning II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE IECEXTUR TUEVSATEX
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1218940000
Typ: VP-HEX M16-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 16 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Art.nr.: 1218950000
Typ: VP-HEX M20-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 20 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Art.nr.: 1218960000
Typ: VP-HEX M25-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 25 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Art.nr.: 1218970000
Typ: VP-HEX M32-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Art.nr.: 1218980000
Typ: VP-HEX M40-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 40 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Art.nr.: 1219010000
Typ: VP-HEX M63-EX W
Utförande:
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 63 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar