RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.
1218410000
Typ
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
61,6 mm
Byggdjup (tum)
2,425 inch
Höjd
77,6 mm
Bygghöjd (tum)
3,055 inch
Bredd
15,6 mm
Byggbredd (tum)
0,614 inch
Nettovikt
71,1 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Styrsida
Märkstyrspänning
24 V DC ±10 %
Märkström DC
31,6 mA
Märkeffekt
759 mW
Spolmotstånd
720 Ω ± 10 %
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Frihjulsdiod
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
250 V AC
Normalspänning
6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning DC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
15 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 12 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 6 ms
Kontakttyp
2 CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.