RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
1218410000
Тип
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
61,6 мм
Глубина (дюймов)
2,425 inch
Высота
77,6 мм
Высота (в дюймах)
3,055 inch
Ширина
15,6 мм
Ширина (в дюймах)
0,614 inch
Масса нетто
71,1 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
сторона управления
Номинальное напряжение
24 В (DC) ± 10 %
Номинальный ток, DC
31,6 мА
Мощность удержания
759 mW
Сопротивление катушки
720 Ω ± 10 %
Допуск на катушку
10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Безынерционный диод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Пусковой ток
15 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 12 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
2 Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) (AgCuNi)
Срок службы
> 50*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
черный
Класс пожаростойкости UL 94
V-1
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 10 мм
Электрическая прочность вход-выход
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,5 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
RIDERSERIES FG, Релейный модуль с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.