Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC HE 16 FC 17-32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 16, Conexión crimpada, Grupo: 6
Código 1216700000
Tipo HDC HE 16 FC 17-32
GTIN (EAN) 4008190073091
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 84,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,327 inch
Altura 33,5 mm
Altura (pulgadas) 1,319 inch
Anchura 34 mm
Anchura (pulgadas) 1,339 inch
Peso neto 47,52 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Resistente
Sustancia Amoniaco, acuoso
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Gasolina
Resistencia química Resistente
Sustancia Benceno
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasóleo
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Ácido acético, concentrado
Resistencia química Resistente
Sustancia Hidróxido de potasio
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Metanol
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite de motor
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Lejía, diluida
Resistencia química Resistente
Sustancia Hidrofluorocarbonos
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Uso exterior
Resistencia química Con resistencia limitada

Datos generales

BG 6
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
Color beige
Corriente nominal (DIN EN 61984) 16 A
Corriente nominal (UR)
Sección de conexión del conductor AWG AWG 12
Corriente nominal 20 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 15 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 10 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 7 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 5 A
Corriente nominal (cUR)
Sección de conexión del conductor AWG AWG 12
Corriente nominal 18 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 14,5 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 12 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 7,5 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 8 A
Grado de polución 3
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Grupo 6
Grupo de materiales aislantes IIIa
Material aleación de cobre
Materiales aislantes Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)
Número de polos 16
Resistencia de aislamiento 1010 Ω
Resistencia de paso ≤2 mΩ
Sección de conexión del conductor 4 mm²
Serie HE
Sin halógenos true
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984) 6 kV
Tensión nominal (DIN EN 61984) 500 V
Tensión nominal según UL/CSA 600 V AC/DC
Tipo Hembra
Tipo de conexión Conexión crimpada
ciclos de enchufado Ag ≥ 500
ciclos de enchufado Au ≥ 500

Dimensiones

Altura conector hembra 33,5 mm
Anchura 34 mm
Longitud, base 84,5 mm

Datos de conexión PE

Dimens. caña destornillador pala plana (conexión PE) SD 0,8 x 4,0
Longitud de desaislado, PE en un lado 10 mm
Par de apriete mín. PE en un lado 1,2 Nm
Par de apriete, máx. PE en un lado 1,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín. AWG 20
Sección nominal 4 mm²
Tipo de conexión PE Conexión brida-tornillo
Tornillo de fijación M 4

Versión

BG 6
Grupo 6
Longitud de desaislado, conexión nominal 7,5 mm
Material aleación de cobre
Resistencia de paso ≤2 mΩ
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Tipo de conexión Conexión crimpada

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación técnica
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Homologaciones

Homologaciones CSA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1216500000
Tipo: HDC HE 16 MC 17-32
Versión:
HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 16, Conexión crimpada, Grupo: 6
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto