Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VP M40 EXE MS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VPMS взрывозащищенный (взрывозащищенная заглушка из латуни), Заглушка, прямой, M 40, 15 mm, Латунь никелированная
Заказ № 1210930000
Тип VP M40 EXE MS
GTIN (EAN) 4032248992430
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-08-31
Альтернативный продукт 1218980000

Размеры и массы

Высота 19 мм
Высота (в дюймах) 0,748 inch
Длина 19 мм
Длина (в дюймах) 0,748 inch
Диаметр 40 мм
Толщина стенок, мин. 0,5 мм
Толщина стенок, макс. 14 мм
Масса нетто 115,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) INERIS 09 ATEX 0059X
Обозначение II 2 GD, Ex d llC, Ex e II, Ex tD

Общие данные

Вид защиты IP54, IP64, IP68
Галогены Да
Диаметр уплотнительного кольца 40 мм
Длина резьбы 15 мм
Материал Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс. 13,2 Nm
Момент затяжки макс., мин 8,8 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 44 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 22 Nm
Размер под ключ 1 45 мм
Резьба (наружная) M 40
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотнительное кольцо NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05