Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия WS, Маркировка клеммы, 7.8 x 9.2 mm, Шаг в мм (P): 9.20 Weidmueller, серый
Заказ № 1208970000
Тип WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR
GTIN (EAN) 4032248990092
Кол. 360 Шт.

Размеры и массы

Высота 7,8 мм
Высота (в дюймах) 0,307 inch
Ширина 9,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,362 inch
Масса нетто 0,154 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.001 kg CO2eq.

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 9,2 мм

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы пустой
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код серый
Ширина 9,2 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.